C18(60 Hz)| 500-750 kW 柴油发电机

柴油发电机组 C18(60 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
750 ekW
750 ekW
最小额定功率
500 ekW
500 ekW
排放标准/燃料策略
经过美国 EPA 认证
经过美国 EPA 认证

概述

500 - 750 ekW 柴油发电机组

C18 柴油发电机组专为满足任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 500 到 750 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C18 发电机组既包括低油耗的系统,也包括经过 EPA 稳态紧急应用(Tier 2)认证的系统,符合排放/燃油策略。

优点

多达 55% 占用空间减少

需要的安装空间更少

高于 15% kW/m2

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

产品技术规格适用产品 C18(60 Hz)

最大额定功率 750 ekW 750 ekW
最小额定功率 500 ekW 500 ekW
排放标准/燃料策略 经过美国 EPA 认证 经过美国 EPA 认证
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 Cat® C18 ATAACTM 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机 Cat® C18 ATAACTM 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.3 in³ 18.1 l
压缩比 14:01 14:01
进气方式 涡轮增压式空对空后冷式 涡轮增压式空对空后冷式
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 电子 ADEM™ A4 电子 ADEM™ A4
长度 - 最大值 138 in 3512 mm
宽度 - 最大值 67 in 1690 mm
高度 - 最大值 88 in 2222 mm

C18(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 中冷器芯
  • 涡轮增压器

控制系统

  • 3 极
  • GCCP 1.2
  • 安装在右侧的发电中心
  • 标准断路器

冷却系统

  • 齿轮驱动型离心缸套水水泵
  • 节温器和壳体
  • 冷却液液位目测表
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液排放阀;在底座边缘端接
  • 冷却系统中加注了 Caterpillar 长效冷却液
  • 带有传动带护罩的散热器和冷却风扇

排气系统

  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油粗滤器,带集成式油水分离器和细滤器
  • 燃油软管
  • 燃油冷却器
  • 发动机燃油输油泵
  • 燃油注油泵

发电机和附件

  • 无刷自励磁 2/3 节距,散绕
  • 绝缘 H 级和温升
  • 发电中心,IP22 底部电缆入口
  • 分离式低压接线板
  • IP23 防护

支架系统

  • 防振底座(非固定式)
  • 发电机安装和槽板
  • 滑动窄底座

保护系统

  • 超速
  • 机油压力低时停机
  • 冷却液温度高停机
  • 冷却液液位低时停机

起动/充电

  • 24 伏电动起动马达

C18(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 重负荷罐式空气滤清器

控制系统

  • 报警器盒
  • 无电压触点
  • 远程紧急停止按钮
  • 离散式 I/O 模块
  • 接地故障继电器
  • 本地报警器
  • GCCP 1.5

断路器

  • 辅助触点
  • 零母线(208V)
  • 单个 LSI 电动断路器
  • 单个 LSI 电动断路器
  • 外部并联

外壳

  • 抑噪(SA)
  • 天气保护
  • 铝外壳

冷却系统

  • 防石护罩
  • 冷却液加热器
  • 带泵的缸套水加热器

底座/燃油箱

  • 燃油视听警报
  • 底座下双壁燃油箱:660、1000、1900、2200 加仑

燃油系统

  • 副燃油箱底座:24 小时和 48 小时
  • 一体式 8 小时燃油箱底座

发电机和附件

  • LC 机架超大型发电机
  • 空间加热器控制装置
  • PMG、AREP
  • 超大型
  • 海岸保护(CIP)

起动和充电

  • 蓄电池断路开关
  • 5 A 蓄电池充电器
  • 超大型蓄电池组
  • 标准蓄电池组

认证

  • 合规认证 � IBC
  • CSA 22.2
  • 双重 IBC 和 OSHPD
  • 通过 UL2200 认证
  • 地震

通用

  • 工具套件

润滑系统

  • 手动油池泵

了解 C18(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C18 功率密度右后视图

C18 功率密度左后视图

C18 功率密度左前视图

C18 功率密度右前视图

外壳

外壳

C18 功率密度右后视图
C18 功率密度左后视图
C18 功率密度左前视图
C18 功率密度右前视图
外壳
外壳

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  C18(60 Hz)

查看更多优惠