DE500 GC(50 Hz)| 500 kVA 柴油发电机

DE500 GC 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
500 kVA
500 kVA
最小额定功率
500 kVA
500 kVA
频率
50 Hz
50 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.1 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 提供 CE 认证
  • 提供 CIS 认证

产品技术规格适用产品 DE500 GC

最大额定功率 500 kVA 500 kVA
最小额定功率 500 kVA 500 kVA
频率 50 Hz 50 Hz
排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C13 直列 6 缸 4 冲程循环柴油发动机 C13 直列 6 缸 4 冲程循环柴油发动机
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
压缩比 15.8:1 15.8:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 EUI EUI
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 122 in 3100 mm
宽度 - 最大值 52.7 in 1338 mm
高度 - 最大值 85.4 in 2168 mm
干重 - 发电机组(最大值) 6446 lb 2924 kg

DE500 GC 标配设备

发动机

  • Cat® C13 直列 6 缸 4 冲程柴油发动机

控制面板

  • GCCP 1.1

调速器

  • 机械调速器

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置

电气选件

  • 3 极断路器
  • 中性接地链路
  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

安装系统

  • 固定线性隔振器
  • 提升底座和拖拽点

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

DE500 GC 选装设备

控制面板

  • 速度和电压调整电位器
  • PLG 4G/3G/以太网
  • 报警器
  • 紧急停止

外壳

  • Cat GC 外壳

电气选件

  • 4 极断路器
  • 辅助触点
  • 可通过挂锁锁定的断路器
  • 蓄电池充电器
  • 湿式蓄电池

交流发电机

  • 空间加热器
  • AVR

燃油系统

  • 双壁 8 小时燃油箱
  • 单壁防溅溢 8 小时燃油箱
  • 低油位停机
  • 低油位和高油位警报

排气系统

  • 工业消声器
  • 10 dBA 衰减消声器

进气系统

  • 单级空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

认证

  • 欧盟合规证书(CE)
  • EAC 认证

延保服务

  • 3、4、5 和 10 年

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE500 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC 外壳

DE500 GC 外壳

DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC 外壳
DE500 GC 外壳

360 View
360 View