DE150 GC(50 Hz)C7.1 | 150 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 DE150 GC(50 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
150 kVA
150 kVA
最小额定功率
150 kVA
150 kVA
排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制

概述

150 kW 柴油发电机组

我们的 DE150 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 150 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。

优点

节省多达 14% 安装空间

需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间

多达 250 记录的事件

通过 GCCP 自动电源控制面板可访问历史警报和操作指示灯

备用零件 98% 24 小时内实现

全球最佳的产品支持网络,可确保备用零件随时可用,以满足维护和维修需求

产品技术规格适用产品 DE150 GC(50 Hz)

最大额定功率 150 kVA 150 kVA
最小额定功率 150 kVA 150 kVA
排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7 l
压缩比 18.2:1 18.2:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直列式 直列式
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 130.9 in 3325 mm
宽度 - 最大值 44.6 in 1134 mm
高度 - 最大值 65.6 in 1666 mm
干重 - 发电机组(最大值) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC(50 Hz) 标配设备

发动机

  • C7.1 直列 6 缸 4 冲程柴油发动机

控制面板

  • GCCP 1.1

外壳

  • Cat GC 外壳

调速器

  • 机械调速器

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

空气冷却和排气

  • 外壳消声器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

DE150 GC(50 Hz) 选装设备

认证

  • 合规证书
  • 澳大利亚、CIS、Gulf 认证

辅助电源电压

  • 120V

交流发电机要求

  • 空间加热器

发电机组控制装置

  • 用于通用警报的无电压触点
  • 蓄电池充电器
  • 面板安装型声音警报
  • 用于发电机组运行的无电压触点
  • 接地漏电
  • 接地故障
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • USB 到 RS485 通信设备
  • 冷却液加热器
  • 蓄电池
  • 冷却液液位低时停机

燃油存储

  • 双壁 8 小时燃油箱
  • 低油位停机
  • 燃油油位过低警报
  • 防泄漏单壁油箱
  • 燃油油位过高警报

断路器

  • 3 极断路器(630A)
  • 4 极断路器(250A)
  • 4 极断路器(200A)
  • 3 极断路器(200A)
  • 3 极断路器(250A)
  • 4 极断路器(400A)
  • 4 极断路器(630A)
  • 断路器挂锁
  • 中性接地链路
  • 通过断路器上的警报开关指示过载
  • 3 极断路器(400A)

测试和包装

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE150 GC(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

通过交互式虚拟产品展示,探索 DE150 GC(50 Hz) 的出色特性和优势。

开始体验 DE150 GC(50 Hz)
close

查看当前优惠(按对象)  DE150 GC(50 Hz)

查看更多优惠