Cat® CS 系列

ATS TruOne - TruControl Cat® CS 系列

查找代理商

主要技术规格

额定值范围
30-3000A
30-3000A
转换类型
开路转换(CS)、延迟转换(CSD)和闭路转换(CSCT)
开路转换(CS)、延迟转换(CSD)和闭路转换(CSCT)
开关类型
接触器
接触器

概述

Cat® CS 系列

CS 系列 – 接触器型、开路转换(CS)、延迟转换(CSD)和闭路转换(CSCT)ATS 配备了直观的全彩触摸屏 HMI,并兼容 Ekip Connect 软件,用于调试和操作。

CS 系列还配备一系列标准可程控的功能,并且设计用于高性能和出色服务,通过主动停电缓解功能来监测温度和触点健康状况。

优点

HMI 单元、CS 型彩色触摸屏与 Ekip 编程模块

触点磨损监测,包括实时状态和预测触点报废时间

快速控制器响应以恢复断电并快速切换(< 50ms)

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

产品特点

        
  • 涵盖两个电源和负载的电压和频率监测
  •     
  • USB 端口用于上传/下载设置
  •     
  • 可提供蓝牙连接和增强的通信功能
  •     
  • 密码保护的彩色触摸屏 HMI
  •     
  • 集成式帮助按钮和菜单
  •     
  • 五个编程包和 IO 选项
  •     
  • 触点磨损监测,包括实时状态和预测触点报废时间(仅适用于 30-1200A)
  •     
  • 快速控制器响应以恢复断电并快速切换(< 50ms)
Cat

控制面板

        
  •     
  •     
  • TruOne L4 - 彩色触摸屏 HMI,兼容 Ekip Connect 软件,提供标准可程控的功能和 I/O 选项,控制器可快速响应以恢复断电并快速切换(< 50ms)。
Cat

功能

        
  • 高电流保护和报警
  •     
  • 支持 200-480V 宽电压范围和自动配置系统设置,适用于 30-1200A 的电流范围
  •     
  • 高时间基承受能力和闭合能力(WCR)
  •     
  • 每个框架中的短时间耐受额定值(CS、CSD 和 CSCT 型号)
Cat

标准

        
  •     
  •     
  • UL 1008 及 NFPA 70、99、101 和 110
  •     
  •     
  •     
  • NEMA ICS 10
  •     
  •     
  •     
  • cUL
  •     
  •     
  •     
  • 传导和辐射发射 – 符合 CISPR 11:2009,A 级
  •     
  •     
  •     
  • ESD 抗扰度试验 - 符合 IEC/EN 61000-4-2,B 级
  •     
  •     
  •     
  • 辐射电磁场抗扰度试验 - 符合 IEC/EN 61000-4-3 10 V/m
  •     
  •     
  •     
  • 电气快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 - 符合 IEC/EN 61000-4-4
  •     
  •     
  •     
  • 抗浪涌试验 - 符合 IEC/EN 61000-4-5 0.5 到 2kV
  •     
  •     
  •     
  • 传导抗扰度试验 - 符合 IEC/EN 61000-4-6
  •     
  •     
  •     
  • 电压瞬降和瞬断抗扰度 - 符合 IEC/EN 61000-4-11
  •     
  •     
  •     
  • 谐波电压抗扰度试验 - 符合 IEC/EN 6100-4-13

产品技术规格适用产品 Cat® CS 系列

额定值范围 30-3000A 30-3000A
转换类型 开路转换(CS)、延迟转换(CSD)和闭路转换(CSCT) 开路转换(CS)、延迟转换(CSD)和闭路转换(CSCT)
开关类型 接触器 接触器
产品节点 UL:30-200 A、260-1200 A、1600-3000 A UL:30-200 A、260-1200 A、1600-3000 A
额定电压和频率 200-480VAC,50/60 Hz 200-480VAC,50/60 Hz
相位系统 单相和三相 单相和三相
极数 2、3 和 4 2、3 和 4
中性线配置 固定中性线、切换中性线、(可选的)重叠中性线 固定中性线、切换中性线、(可选的)重叠中性线
产品类型 开路转换(I-II)、延迟转换(I-O-II)和闭路转换(I-O-II,仅适用于 1600-3000A) 开路转换(I-II)、延迟转换(I-O-II)和闭路转换(I-O-II,仅适用于 1600-3000A)

Cat® CS 系列 标配设备

操控性

  • 彩色触摸屏
  • 电压和频率设置:拾取和断开
  • 时间延迟设置:覆盖瞬时、转换、发电机停止、中间断开(延迟转换类型)、预转换、后转换、电梯预信号、电梯后信号和负荷卸载。
  • 电源故障检测:无电压、欠压/过压、缺相、电压不平衡、无效频率和相序错误

其他特性

  • LED 指示 ATS、S1 和 S2 的状态
  • 可程控的数字输入/输出
  • 自动配置(电压、频率、相位系统)
  • 电源优先级(电源 1/2,无优先级)
  • 手动再转换
  • 同相监控(同步检查)
  • 发电机组定期运行测试:带载测试和空载测试
  • 内置功率计量模块
  • 负载限制
  • 实时时钟
  • 事件日志
  • 预测性维护
  • 电压和电流谐波测量

附件

  • 提供位置指示的辅助触点
  • 数字输入/输出模块(工厂预编程)
  • 用于控制器的 12-24 VDC 辅助电源模块
  • 通信模块

连接功能

  • Modbus RTU(RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet 支持
  • DeviceNet
  • 以太网 IP

应用

  • 公用电 - 公用电
  • 公用电 - 发电机

UL 短路耐受额定值

  • 协调断路器 WCR
  • 时间基 WCR
  • 短时间额定值

Cat® CS 系列 选装设备

可选中性线配置

  • 重叠中性线

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 Cat® CS 系列 与常用比较产品相比如何。

媒体库

CS – ATS(Spec Grade)

CS – ATS(Spec Grade)