配备可升级套件的 3516B(50 Hz)| 2000-2500 kVA 柴油发电机

配备可升级套件的 3516B(50 Hz)2500 kVA 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
2500 kVA
2500 kVA
主用额定功率
2275 kVA
2275 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3516B(50 Hz)2500 kVA

备用额定功率 2500 kVA 2500 kVA
主用额定功率 2275 kVA 2275 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 2500 kVA 2500 kVA
最小额定功率 2000 kVA 2000 kVA
发动机型号 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 8.46 in 215 mm
排量 4764.73 in 78 l
压缩比 15.5:1 15.5:1
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™3 Adem™3
长度 - 最大值 247.3 in 6282 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最大值 98.2 in 2494 mm
干重 - 发电机组(最大值) 34250 lb 15535 kg

了解 配备可升级套件的 3516B(50 Hz)2500 kVA 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View

查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3516B(50 Hz)2500 kVA

查看更多优惠