发电机组技术规格
| 最大额定功率 | 9.5 kVA 9.5 kVA |
| 最小额定功率 | 6.8 kVA 6.8 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | R96/欧盟 IIIa 等效标准 R96/欧盟 IIIa 等效标准 |
| 电压 | 110 至 415 V 110 至 415 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
主要技术规格
我们的 C1.1 柴油发电机组可产生 6.8 kVA 到 9.5 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C1.1 发电机组都符合 R96/EUIIIa 等效排放标准。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
| 最大额定功率 | 9.5 kVA 9.5 kVA |
| 最小额定功率 | 6.8 kVA 6.8 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | R96/欧盟 IIIa 等效标准 R96/欧盟 IIIa 等效标准 |
| 电压 | 110 至 415 V 110 至 415 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 发动机型号 | C1.1 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C1.1 直列四缸 4 冲程柴油发电机 |
| 缸径 | 3 in 77 mm |
| 冲程 | 3.2 in 81 mm |
| 排量 | 69 in³ 1.1 l |
| 压缩比 | 23.0:1 23.0:1 |
| 进气方式 | 自然进气 自然进气 |
| 燃油系统 | 间接喷油 间接喷油 |
| 调速器类型 | 机械式 机械式 |
| 长度 - 最大值 | 55.1 in 1400 mm |
| 宽度 - 最大值 | 24.4 in 620 mm |
| 高度 - 最大值 | 39.2 in 996 mm |