概述
1000 eKW 柴油发电机组
我们的 DE1000S GC 柴油发电机组可产生 1000 ekW(60 Hz)的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。
主要技术规格
我们的 DE1000S GC 柴油发电机组可产生 1000 ekW(60 Hz)的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。
具备承接大型现场负载的能力
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
在瞬态事件期间保持电压和频率
显示第 1-6 项/共 7 项
| 备用额定功率 | 1000 ekW 1000 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 低 BSFC 低 BSFC |
| 电压 | 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特 |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、任务关键 备用、任务关键 |
| 最小额定功率 | 1000 eKW 1000 eKW |
| 最大额定功率 | 1000 eKW 1000 eKW |
| 任务关键型 | 1000 ekW 1000 ekW |
| 发动机型号 | C32B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 5.71 in 145 mm |
| 冲程 | 6.38 in 162 mm |
| 排量 | 1958.86 in³ 32.1 l |
| 压缩比 | 15.0:1 15.0:1 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | EUI EUI |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最小值 | 164.3 in 4175 mm |
| 长度 - 最大值 | 164.3 in 4175 mm |
| 宽度 - 最小值 | 73.1 in 1856 mm |
| 宽度 - 最大值 | 73.1 in 1856 mm |
| 高度 - 最小值 | 87.3 in 2217.5 mm |
| 高度 - 最大值 | 87.3 in 2217.5 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 14669 lb 6654 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 14669 lb 6654 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号