概述
455 - 600 ekW 柴油发电机组
C18 柴油发电机组专为满足任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 455 到 600 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发电机组经美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 等效排放标准)排放/燃油策略。
主要技术规格
C18 柴油发电机组专为满足任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可在 60 Hz 下产生 455 到 600 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,同时还能够一步到位承担 100% 的额定负载。发电机组经美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 等效排放标准)排放/燃油策略。
需要的安装空间更少
显示第 1-6 项/共 8 项
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA Tier 2 认证 美国 EPA Tier 2 认证 |
| 电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最小额定功率 | 455 ekW 455 ekW |
| 最大额定功率 | 600 ekW 600 ekW |
| 发动机型号 | C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 5.71 in 145 mm |
| 冲程 | 7.2 in 183 mm |
| 排量 | 1106.4 l 18.1 in³ |
| 压缩比 | 14.5:1 14.5:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 5550 in 218.5 mm |
| 宽度 - 最大值 | 80.9 in 2056 mm |
| 高度 - 最大值 | 107.8 in 2737 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号