C9(50 Hz)| 230-330 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C9(50 Hz)

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
330 kVA
330 kVA
最小额定功率
230 kVA
230 kVA
排放标准/燃料策略
欧盟 Stage IIIA
欧盟 Stage IIIA

概述

230 - 330 kVA 柴油发电机组

我们的 C9 柴油发电机组可产生 230 kVA 到 330 kVA(50 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C9 发电机组均可达到 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。

优点

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

远程连接 24/7/365 监控

Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行

经过优化,可实现 5% 更低油耗

延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本

产品技术规格适用产品 C9(50 Hz)

最大额定功率 330 kVA 330 kVA
最小额定功率 230 kVA 230 kVA
排放标准/燃料策略 欧盟 Stage IIIA 欧盟 Stage IIIA
电压 200 到 400 V 200 到 400 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 4.41 in 112 mm
冲程 5.87 in 149 mm
排量 537.01 in³ 8.8 l
压缩比 16.1:1 16.1:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 液压电子单体喷射 液压电子单体喷射
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 157 in 3988 mm
宽度 - 最大值 47.5 in 1207 mm
高度 - 最大值 73.5 in 1867 mm

C9(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器,轻负荷,带一次性纸质滤清器

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带阀冷却液排放管

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

发电机和发电机附件

  • 12 根引线
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 电压调节器(单相感应)
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • IP23 防护
  • 发电中心,IP22

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

润滑系统

  • 机油排放阀
  • 润滑油
  • 机油冷却器

支架系统

  • 包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机重新涂漆,Caterpillar Yellow

C9(50 Hz) 选装设备

认证

  • 欧洲合规证书
  • 全球 CIS 认证

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器

断路器

  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器升级:400、630、800 和 100 A

控制面板

  • 控制面板保护设备:接地故障继电器;接地泄漏接地故障继电器;通过断路器的过载停机;低油位停机;低油位警报;油位传感器
  • 控制面板选件:无电压触点;本地警报喇叭;机油温度显示屏

冷却系统

  • 散热器导管法兰
  • 冷却液温度过低警报

外壳

  • 抑噪外壳
  • 耐高温环境抑噪外壳

排气系统

  • 5 in 和 6 in 弯头套件
  • 5 in - 6 in 法兰适配器
  • 消音器 - 端入/端出;10 dBA 或 25 dBA 衰减
  • 6 in 法兰

燃油系统

  • 集成式双壁燃油箱底座

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)发电机
  • 超大型,AREP,CIP 发电机

支架系统

  • 滑动窄底座

起动/充电系统

  • 缸套水加热器
  • 5 A 单蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关

了解 C9(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C9 开放式发电机组右后

C9 开放式发电机组左后

C9 开放式发电机组右前

C9 开放式发电机组左前

外壳

外壳

C9 开放式发电机组右后
C9 开放式发电机组左后
C9 开放式发电机组右前
C9 开放式发电机组左前
外壳
外壳

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  C9(50 Hz)

查看更多优惠