ATC-300+ 控制器

ATS ATC 断路器/接触器 ATC-300+ 控制器

查找代理商

主要技术规格

额定值范围
120 至 600 V,单相和三相,50/60 Hz
120 至 600 V,单相和三相,50/60 Hz
转换类型
视开关应用情况而定
视开关应用情况而定
开关类型
视开关应用情况而定
视开关应用情况而定

概述

ATC-300+ 是一款基于微处理器的多功能 ATS 控制器。它是一款安装在面板上的紧凑型独立设备,用于替换传统继电器和固态逻辑面板。ATC-300+ 控制器提供了编程灵活性,可满足任何系统的需求。它可在 120 至 600 V 之间的所有系统电压,50 或 60 Hz 频率下以单相和三相运行。此外,还提供无控制电源期间。该控制器可以监控电源 1 和电源 2 的三相线间电压和频率情况,并可进行编程以用于单相操作。ATC-300+ 具有必要的智能功能,以确保 ATS 借助一系列可选的感应和定时功能正常工作。

优点

此 ATC-300+ 是一款基于微处理器的多功能 ATS(Automatic Transfer Switch,自动传输开关)控制器

该设备 小巧紧凑 可独立运行,安装在面板上,设计用于替换传统的继电器和固态逻辑面板。

性能概览

Cat

产品特点

  • 辅助继电器触点:
    • 电源 1 存在,2NO 和 2NC
    • 电源 2 存在,2NO 和 2NC

  • 电源 1 和电源 2 感应:
    • 欠压/欠频
    • 过压/过频
    • 三相旋转保护
    • 三相电压失衡/损失

  • 预转换信号触点 1NO 和 1NC
  • 转至应急(电源 2)
  • 七个可现场设定的时间延迟
  • 用于编程、系统诊断和显示帮助信息的 LCD 显示屏
  • 包含可用电源和已连接 LED 指示的模拟图
  • 时间戳历史记录
  • 系统测试按钮
  • 可编程设备模拟,支持休息日、工作日、7 天、14 天和 28 天可选周期,运行时间为 0-600 分钟,无负载/有负载,具有故障保护功能
  • 集成过流保护(可选)
  • 同相转换
  • 控制器的不锈钢盖(可选)
  • 通过 RS-232 或 Modbus 经集成 RS-485 端口进行通信(可选)

产品技术规格适用产品 ATC-300+ 控制器

额定值范围 120 至 600 V,单相和三相,50/60 Hz 120 至 600 V,单相和三相,50/60 Hz
转换类型 视开关应用情况而定 视开关应用情况而定
开关类型 视开关应用情况而定 视开关应用情况而定
输入控制电压 65 至 145 Vac 50/60 hZ 65 至 145 Vac 50/60 hZ
公共电网电压测量 电源 1 VAB 电源 2 VAB
电源 1 VAC 电源 2 VBC
电源 1 VCA 电源 2 VCA
电源 1 VAB 电源 2 VAB
电源 1 VAC 电源 2 VBC
电源 1 VCA 电源 2 VCA
电压测量范围 0 至 790 Vac rms(50/60 Hz) 0 至 790 Vac rms(50/60 Hz)
电压测量精确度 额定输入电压的 +/-2% 额定输入电压的 +/-2%
此对象的频率测量 电源 1 和电源 2 电源 1 和电源 2
频率测量范围 40 Hz 至 70 Hz 40 Hz 至 70 Hz
频率测量精确度 +/- 0.1 Hz +/- 0.1 Hz
欠压下降 额定电压的 50% 到 90% 额定电压的 50% 到 90%
欠压传感 额定系统电压的(下降 +2%)至 99% 额定系统电压的(下降 +2%)至 99%
欠频下降范围 额定系统频率的 90 至 97% 额定系统频率的 90 至 97%
欠频传感范围 额定系统频率的(下降 + 1 Hz)至 99% 额定系统频率的(下降 + 1 Hz)至 99%
过频下降范围 额定系统频率的 103 至 110% 额定系统频率的 103 至 110%
过频传感范围 额定系统频率的 101% 至(下降 - 1 Hz) 额定系统频率的 101% 至(下降 - 1 Hz)
操作温度范围 -20 至 70°C(-4 至 +158°F) -20 至 70°C(-4 至 +158°F)
存放温度范围 -30 至 +85°C(-22 至 +185°F) -30 至 +85°C(-22 至 +185°F)
工作湿度 0 - 95% 的相对湿度(非冷凝) 0 - 95% 的相对湿度(非冷凝)
操作环境 耐氨、耐甲烷、耐氮、耐氢、耐碳氢化合物 耐氨、耐甲烷、耐氮、耐氢、耐碳氢化合物
发电机起动继电器 250 Vac 时为 5 A、1/6 hp,30 Vdc 时为 Vac 5A,最大负载 150W 250 Vac 时为 5 A、1/6 hp,30 Vdc 时为 Vac 5A,最大负载 150W
K1、K2 继电器
250 Vac 时为 10A、1-3 hp
30 Vdc 时为 10A

250 Vac 时为 10A、1-3 hp
30 Vdc 时为 10A
适用的测试 经 UL 认证的组件
符合 UL 991 和 UL 1008 的要求
符合 IEC 1000-4-2、1000-4-3、1000-4-4
经 UL 认证的组件
符合 UL 991 和 UL 1008 的要求
符合 IEC 1000-4-2、1000-4-3、1000-4-4
适用的测试(续) 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11、A 级
FCC 第 15 部分、A 级
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11、A 级
FCC 第 15 部分、A 级
CSS 22.2-178
外壳兼容性 NEMA 1、NEMA 3R 和 NEMA 12
防紫外线 ATC-300+ 面板
NEMA 1、NEMA 3R 和 NEMA 12
防紫外线 ATC-300+ 面板

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 ATC-300+ 控制器 与常用比较产品相比如何。

媒体库

ATC-300+ 控制器

ATC-300+ 控制器