概述
1230 - 1500 ekW 柴油发电机组
我们的 3512B 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 1230 到 1500 ekW 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。
主要技术规格
我们的 3512B 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 1230 到 1500 ekW 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。
在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能
从 1981 年起,在大型发动机市场中一直处于领先地位
运营成本显著节约
| 备用额定功率 | 1500/1400 ekW 1500/1400 ekW |
| 主用额定功率 | 1360/1275 ekW 1360/1275 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
| 电压 | 380 至 13800 V 380 至 13800 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续 |
| 最大额定功率 | 1500 ekW 1500 ekW |
| 最小额定功率 | 1230 ekW 1230 ekW |
| 发动机型号 | 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 6.69 in 170 mm |
| 冲程 | 7.48 in 190 mm |
| 排量 | 3573.55 in³ 58.56 l |
| 压缩比 | 14.0:1 标准 15.5:1 重型 14.0:1 标准 15.5:1 重型 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
| 调速器类型 | ADEM™ A3 ADEM™ A3 |
| 长度 - 最大值 | 221.9 in 5637.5 mm |
| 宽度 - 最大值 | 90 in 2286 mm |
| 高度 - 最大值 | 93.2 in 2367.2 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 24430 lb 25090 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 25090 lb 11380 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号