D350 GC C13(60 Hz)| 350 kW 柴油发电机

D350 GC 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
350 eKW
350 eKW
最小额定功率
350 eKW
350 eKW
排放标准/燃料策略
EPA 稳态紧急应用
EPA 稳态紧急应用

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
M 机架交流发电机

M 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 1.2 控制面板

GCCP 1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 104°F(40°C)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

  • 通过 UL 2200 认证
  • 可提供 ULC 认证

产品技术规格适用产品 D350 GC

最大额定功率 350 eKW 350 eKW
最小额定功率 350 eKW 350 eKW
排放标准/燃料策略 EPA 稳态紧急应用 EPA 稳态紧急应用
电压 480 至 600 伏特 480 至 600 伏特
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 Cat® C13 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机 Cat® C13 直列 6 缸,4 冲程柴油发动机
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 B
压缩比 16.3:1 16.3:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 MEUI MEUI
调速器类型 ADEM™A4 ADEM™A4
长度 - 最大值 182.8 in 4625 mm
宽度 - 最大值 64.2 in 1630 mm
高度 - 最小值 80.3 in 2039 mm
高度 - 最大值 96.7 in 2456 mm
干重 - 发电机组(最小值) 6929.1 lb 3143 kg
干重 - 发电机组(最大值) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压器
  • 后冷器芯
  • 空气滤清器 - 非罐式一次性

控制面板

  • GCCP 1.2

冷却系统

  • 散热器目测表
  • 带护罩的鼓风机风扇和风扇驱动装置
  • 已安装散热器组
  • 冷却液排放阀
  • 自动调温器和壳体
  • 齿轮驱动型离心水套水泵

排气系统

  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 集成式油箱底座,24 小时,UL142
  • 发动机燃油输油泵
  • 燃油粗滤器,带集成式油水分离器和细滤器,旋入式
  • 燃油冷却器
  • 燃油注油泵

发电机组

  • 整套系统由 ISO 9001:2000 认证工厂设计和制造
  • 模拟并检查了所有保护设备和控制功能
  • 在满载条件下经过工厂测试,符合设计技术规格

发电机和发电机附件

  • 6 引线
  • 无刷型,自励磁 2/3 节距(600V,使用内部励磁(IE))
  • 接线盒,IP22 RHS 面,底部电缆入口
  • 标准绕组保护,可用于相对湿度为 95% 的非恶劣环境
  • IP23 防护
  • 电压调节器(单相感应)
  • 轻松检修 AVR 和接线端
  • H 级绝缘系统

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

润滑系统

  • 带阀排油管路
  • 润滑油,CK-4(10W-30)
  • 旋入式机油滤清器
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺
  • 连接到散热器前端的烟雾处理装置
  • 较浅的油底壳

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

保护

  • 安全关闭 - 水温过高
  • 安全关闭 - 机油压力过低
  • 安全关闭 - 超速

起动/充电系统

  • 24 伏电动起动马达
  • 24V,45 A 充电交流发电机

通用

  • 减振器
  • 零件手册
  • 吊耳

D350 GC 选装设备

进气系统

  • 空气滤清器(非罐式一次性)

底座、安装件和燃油箱

  • 宽底座 - 滑移式
  • 防溢阀
  • 5 加仑防泄漏
  • 燃油箱加注管和可上锁的护盖
  • 集成式油箱底座,24 小时,UL142
  • 燃油视听警报(90% 燃油油位下)

断路器

  • 1200A LS/I
  • 800A LSI
  • 400A LS/I
  • 辅助触点
  • 600A LS/I
  • 600A LSI
  • 1200A LSI
  • 400A LSI
  • 800A LS/I
  • 断路器(IEC)辅助触点
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • IEC 断路器的并联跳闸装置

控制系统

  • 无电压触点
  • 接地故障继电器
  • 声音报警器总成
  • 旋转释放,红色紧急停止按钮
  • 20A GFCI(接地故障断路器)
  • 100A 负载中心
  • Product Link 远程监控硬件
  • 16 指示灯 NFPA 99/110 报警器

外壳

  • 紧急停止
  • 2 级抑噪外壳(白色)
  • 交流电和直流电电源指示灯

排气系统

  • 柔性排气连接
  • 8" 消音器 - 衰减 25 dBA
  • 歧管和涡轮增压器护罩

发电机

  • 空间加热器
  • 永久励磁(PMG)发电机

起动系统

  • 蓄电池充电器(经 UL 认证)
  • 缸套水加热器
  • 标准蓄电池组:1000 CCA,90 amp/hr。
  • 超大尺寸蓄电池组,1400 CCA,200 amp/hr

通用

  • 延保服务
  • UL2200 认证
  • CSA 认证
  • 发电机测试报告

起动/充电系统

  • 缸套水加热器
  • 蓄电池断路开关

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 D350 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

D350 GC 开放式发电机组

D350 GC 开放式发电机组

D350 GC 开放式发电机组

D350 GC 开放式发电机组

外壳

外壳

D350 GC 开放式发电机组
D350 GC 开放式发电机组
D350 GC 开放式发电机组
D350 GC 开放式发电机组
外壳
外壳

360 View
360 View