EMCP 4.4 主控制面板

EMCP 4.4 主控制面板 开关设备和并联控制装置

查找代理商

主要技术规格

配置
通过高速网络远程监控多达 8 台发电机组。可将一组配备 EMCP 4.4 的发电机组并联到单个电网电源。
通过高速网络远程监控多达 8 台发电机组。可将一组配备 EMCP 4.4 的发电机组并联到单个电网电源。
操作模式
应急备用、孤岛、电网并联
应急备用、孤岛、电网并联
应用
LV 和 MV(208V - 38 kV)
LV 和 MV(208V - 38 kV)

性能概览

Cat

产品特点

  • 为多达 8 台发电机组提供系统级的概览和控制
  • 与 EMCP4.4 发电机组控制器进行高速通信
  • 集中式警报记录
  • 可通过 ModBus RS-485 或以太网连接到用户的物业管理系统
  • 提供多种电网并联模式
  • 密码安全系统可确保系统安全
  • 15" 彩色触摸屏 HMI

产品技术规格适用产品 EMCP 4.4 主控制面板

配置 通过高速网络远程监控多达 8 台发电机组。可将一组配备 EMCP 4.4 的发电机组并联到单个电网电源。 通过高速网络远程监控多达 8 台发电机组。可将一组配备 EMCP 4.4 的发电机组并联到单个电网电源。
操作模式 应急备用、孤岛、电网并联 应急备用、孤岛、电网并联
应用 LV 和 MV(208V - 38 kV) LV 和 MV(208V - 38 kV)
ANSI 保护设备 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51
ANSI 保护设备 15/25、27/59、81 O/U、32、47(工业级) 15/25、27/59、81 O/U、32、47(工业级)
认证 经过 IBC、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 经过 IBC、CBC、UBC 和 OSHPD 认证
控制面板外壳 NEMA 1 壁装结构 NEMA 1 壁装结构
工作温度 0°C 至 50°C 0°C 至 50°C
储存温度 -20°C 至 +60°C -20°C 至 +60°C
低压标准 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70
中压标准 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110

EMCP 4.4 主控制面板 标配设备

配置

  • 壁装监控系统可以集中监控多达八台配备 EMCP4.4 并联控制面板的发电机

应用

  • LV 和 MV(208V - 15 kV)50/60Hz

工作温度

  • 0-50 C

中压标准

  • UL 508A

应急转移负载管理器标准设备

  • 数据表接口
  • 19" 彩色触摸屏

EMCP 4.4 主控制面板 选装设备

应急转移负载管理器选装设备

  • 主控制面板 XLM 型号中提供了电网监视和断路器控制 I/O

相关产品 - 附件

  • 柴油发电机组 - C9、C13、C15、C18、C27、C32、3500、C175

了解 EMCP 4.4 主控制面板 与常用比较产品相比如何。

媒体库

主控制面板

主控制面板

查看当前优惠(按对象)  EMCP 4.4 主控制面板

查看更多优惠