概述
365 - 550 kVA 柴油发电机组
C15 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可产生 365 kVA 到 550 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经过低油耗认证,美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 或 Tier 3 等效排放标准),欧盟非道路车辆 Stage IIIA 排放标准,符合中国非道路国三排放标准排放/燃油策略。
主要技术规格
C15 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可产生 365 kVA 到 550 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。发动机经过低油耗认证,美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(非道路车辆 Tier 2 或 Tier 3 等效排放标准),欧盟非道路车辆 Stage IIIA 排放标准,符合中国非道路国三排放标准排放/燃油策略。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
显示第 1-6 项/共 7 项
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗,Tier 2 或 Tier 3 低油耗,Tier 2 或 Tier 3 |
| 电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最小额定功率 | 365 kVA 365 kVA |
| 最大额定功率 | 550 kVA 550 kVA |
| 发动机型号 | C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 C15 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油发动机 |
| 缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
| 冲程 | 6.75 in 171.4 mm |
| 排量 | 927.56 in³ 15.2 l |
| 压缩比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 222.7 in 5656 mm |
| 宽度 - 最大值 | 90 in 2286 mm |
| 高度 - 最大值 | 93.2 in 2367 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号