G3512 1000 kW

燃气发电机组 G3512 能够快速响应

查找代理商

主要技术规格

燃气备用额定功率
1000 ekW @ 0.8pf
1000 ekW @ 0.8pf
燃料类型
天然气、氢混合燃料(高达 5%)
天然气、氢混合燃料(高达 5%)
排放标准/燃料策略
美国 EPA 认证,适用于非紧急稳态发电机组
美国 EPA 认证,适用于非紧急稳态发电机组

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat G3512 燃气发动机

Cat G3512 燃气发动机

  • 稳健的高速缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本
  • 可使用低压管道天然气和氢混合燃料实现最高的性能
  • 简单的开式燃烧室燃烧系统提高了可靠性和燃料灵活性
  • 点火系统和空燃比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率
  • 一个电子控制模块可管理所有发动机功能:点火、调速、空燃比控制和发动机保护
SR5 发电机

SR5 发电机

  • 经过精心设计,可与 Cat 燃气发动机的性能和输出特性相匹配
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 高效
Cat ECS 100 控制面板

Cat ECS 100 控制面板

Cat ECS 100 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 43°C(110°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
排放

排放

  • 通过 EPA 认证,适用于紧急和非紧急应用
  • 此外,还提供可选 NOx 发电机组,以满足全球的大多数排放要求,在不进行后处理时的氮氧化物排放量低至 0.5 g/bhp-hr。
久经考验的系统

久经考验的系统

  • 经过全球多种应用领域的现场验证
  • 经过全面的原型测试
  • 提供经过认证的扭转振动分析

产品技术规格适用产品 G3512 能够快速响应

燃气备用额定功率 1000 ekW @ 0.8pf 1000 ekW @ 0.8pf
燃料类型 天然气、氢混合燃料(高达 5%) 天然气、氢混合燃料(高达 5%)
排放标准/燃料策略 美国 EPA 认证,适用于非紧急稳态发电机组 美国 EPA 认证,适用于非紧急稳态发电机组
RPM 1800 rpm 1800 rpm
频率 60 Hz 60 Hz
压缩比 9.7 9.7
排量 3173 in³ 52 l
发动机型号 G3512 G3512
排量 3173 in³ 52 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.5 in 190 mm
长度 205.7 in 5224 mm
宽度 90 in 2286 mm
高度 99.4 in 2525 mm
重量 27500 lb 12500 kg

G3512 能够快速响应 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器
  • 双空气滤清器,每侧 1 个,带保养指示灯

控制面板

  • Cat ECS 100

冷却系统

  • 由发动机驱动的泵,适用于水套水和独立回路后冷器

制冷

  • 安装在组件上的散热器
  • 水套水和 SCAC 发动机驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 未选择散热器时的 LH 或 RG 接头

排气

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的单个排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GCEM
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口

燃油

  • 基于氮氧化物传感器的空气燃料比率控制
  • 管道天然气:800-1000 BTU/scf 和 70-100 甲烷值
  • 燃气阀组:NFPA37 和 CSA B149.3
  • 0.5 至 5 psi 发动机燃油入口压力

燃油系统

  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 安装在发动机上的电子控制阀
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制
  • 24V 直流通电运行(ETR)断气阀
  • 燃气压力调节器

通用

  • 操作和保养手册
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)
  • 零件手册
  • 符合 EPA 非道路移动式 SI 管理条例的“仅限固定式使用”标签
  • 右侧维修
  • 曲轴减振器和护罩

润滑

  • 筒式机油滤清器
  • 齿轮式润滑油泵

起动/充电

  • 缸套水加热器
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 电子起动装置
  • 带有支架和电缆的蓄电池
  • 24 V 直流电起动电机

发电机

  • NEMA H 级绝缘层
  • 永久励磁
  • SR5
  • 防冷凝空间加热器
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR),包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大励磁机
  • 绕组温度探测器

点火系统

  • 电子点火系统(由 ADEM A4 控制)
  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)

调速

  • ADEM A4 调速器,具有 4 至 20 ma(0 V 至 5 V)速度输入

G3512 能够快速响应 选装设备

进气口

  • 安装支架和管道
  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • 本地 PC 监控
  • 发动机故障继电器
  • 远程 PC 监控
  • 本地警报模块
  • 远程报警器

制冷

  • 适用于 JW 和 SCAC 回路的遥控散热器,带液位开关但未接线
  • 入口/出口接头
  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩

断路器

  • 2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 Masterpact 断路器
  • 机架安装
  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P,4 位类型
  • 右后/左后安装
  • 1600A、2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 R 机架断路器
  • 100% 通过认证,3 极(UL/CSA/IEC)5 位认证
  • 3 极(IEC 947-2 认证)
  • 1200A,3 极,100% 通过 UL 认证的 P 机架断路器

排气

  • 305 mm(12 in.)法兰
  • 柔性接头
  • 18、25 dBA 衰减
  • 305 mm(12 in.)消音器
  • 305mm(12 in)火花熄灭消音器
  • 305 mm(12 in.)弯头

燃油系统

  • 3,0-100 kPag,4-20mA 燃气阀组压力传感器

通用

  • 美国 AID 标志
  • 特殊喷漆订单
  • 数字诊断工具
  • 工具套件

发电机

  • 发电机空气滤清器
  • 欧洲版母线
  • 低压扩展盒
  • 电缆接入盒
  • 轴承温度探测器

起动/充电

  • 20A,24V 直流蓄电池充电器
  • 24V 起动电机
  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)

电网代码合规

  • 60 Hz:美国

了解 G3512 能够快速响应 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3512 燃气发电机组

G3512 燃气发电机组

G3512 燃气发电机组

G3512 燃气发电机组

G3512 燃气发电机组
G3512 燃气发电机组
G3512 燃气发电机组
G3512 燃气发电机组

360 View

查看当前优惠(按对象)  G3512 能够快速响应

查看更多优惠