Cat 可定制开关设备和控制装置

Cat 可定制开关设备和控制装置 开关设备和并联控制装置

查找代理商

主要技术规格

配置
专为应用开发的开关设备,具有控制逻辑,可以满足客户的任何操作顺序需求。示例包括 3+ 电网、CHP 应用、复杂的甩负荷方案等
专为应用开发的开关设备,具有控制逻辑,可以满足客户的任何操作顺序需求。示例包括 3+ 电网、CHP 应用、复杂的甩负荷方案等
操作模式
可以支持发电机组之间相互并联以及与其他电源(电网、替代燃料、风能等)并联的所有模式。Caterpillar 发电和控制专家可以设计和编程最复杂的电力方案,以满足您的关键电力需求
可以支持发电机组之间相互并联以及与其他电源(电网、替代燃料、风能等)并联的所有模式。Caterpillar 发电和控制专家可以设计和编程最复杂的电力方案,以满足您的关键电力需求
应用
LV 和 MV(208V - 38 kV)50/60 Hz
LV 和 MV(208V - 38 kV)50/60 Hz

性能概览

Cat

XLM 开关设备

  • 高速监控网络
  • 自动启动/停止
  • 自动“不带电母线”协调
  • 在与电网电源关联时自动控制功率因数
  • 可编程卸载/加载功能
  • 联网发动机通信
  • 发电机和电网保护
  • 发动机调节
  • 模式选择
  • 可选自动/手动控制
  • 受保护设定和设置的密码保护
  • 负载/无负载测试
  • 触摸屏(HMI)显示器
  • 符合 NFPA 99/110 标准的警报
  • 有声喇叭警报
  • 发动机控制模拟屏幕,配有用于显示转速、直流蓄电池电压、机油压力、发动机冷却液温度、发动机工作小时和起动次数的量表

产品技术规格适用产品 Cat 可定制开关设备和控制装置

配置 专为应用开发的开关设备,具有控制逻辑,可以满足客户的任何操作顺序需求。示例包括 3+ 电网、CHP 应用、复杂的甩负荷方案等 专为应用开发的开关设备,具有控制逻辑,可以满足客户的任何操作顺序需求。示例包括 3+ 电网、CHP 应用、复杂的甩负荷方案等
操作模式 可以支持发电机组之间相互并联以及与其他电源(电网、替代燃料、风能等)并联的所有模式。Caterpillar 发电和控制专家可以设计和编程最复杂的电力方案,以满足您的关键电力需求 可以支持发电机组之间相互并联以及与其他电源(电网、替代燃料、风能等)并联的所有模式。Caterpillar 发电和控制专家可以设计和编程最复杂的电力方案,以满足您的关键电力需求
应用 LV 和 MV(208V - 38 kV)50/60 Hz LV 和 MV(208V - 38 kV)50/60 Hz
ANSI 保护设备 根据客户技术规格 根据客户技术规格
ANSI 保护设备 根据客户技术规格 根据客户技术规格
认证 根据客户技术规格 根据客户技术规格
控制面板外壳 根据客户技术规格 根据客户技术规格
工作温度 根据客户技术规格 根据客户技术规格
储存温度 根据客户技术规格 根据客户技术规格
低压标准 根据客户技术规格 根据客户技术规格
中压标准 根据客户技术规格 根据客户技术规格

Cat 可定制开关设备和控制装置 标配设备

发电机需求优先级控制

  • 根据客户技术规格

Cat 可定制开关设备和控制装置 选装设备

数据表接口

  • 根据客户技术规格

补充硬件同步检查继电器(ANSI 25 设备)

  • 根据客户技术规格

远程电力监控系统

  • 根据客户技术规格

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 Cat 可定制开关设备和控制装置 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat XLM 开关设备

Cat XLM 开关设备

查看当前优惠(按对象)  Cat 可定制开关设备和控制装置

查看更多优惠