概述
24 - 65 kVA 柴油发电机组
我们的 C3.3 柴油发电机组可产生 24.0 kVA 到 65.0 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C3.3 发电机组都符合 R96/EUIIIa 等效排放标准。
主要技术规格
我们的 C3.3 柴油发电机组可产生 24.0 kVA 到 65.0 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C3.3 发电机组都符合 R96/EUIIIa 等效排放标准。
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
确保您在需要时可以使用紧急电源
显示第 1-6 项/共 8 项
| 排放标准/燃料策略 | 欧盟 Stage II R96/EUIIIa 欧盟 Stage II R96/EUIIIa |
| 电压 | 110 至 480 V 110 至 480 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最大额定功率 | 65 kVA 65 kVA |
| 最小额定功率 | 24 kVA 24 kVA |
| 发动机型号 | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
| 压缩比 | 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
| 燃油系统 | 直喷式 直喷式 |
| 调速器类型 | 机械式 机械式 |
| 长度 - 最大值 | 43.9 in 1115 mm |
| 宽度 - 最大值 | 38.2 in 970 mm |
| 高度 - 最大值 | 53.6 in 1361 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号