概述
330 kVA 柴油发电机组
我们的 DE330E0 柴油发电机组可产生 330 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
主要技术规格
我们的 DE330E0 柴油发电机组可产生 330 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
显示第 1-6 项/共 9 项
| 备用额定功率 | 330 kVA 330 kVA |
| 主用额定功率 | 300 kVA 300 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | 低 BSFC 低 BSFC |
| 电压 | 200 到 400 V 200 到 400 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最小额定功率 | 300 kVA 300 kVA |
| 最大额定功率 | 330 kVA 330 kVA |
| 发动机型号 | C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 4.41 in 112 mm |
| 冲程 | 5.87 in 149 mm |
| 排量 | 537.01 in³ 8.8 l |
| 压缩比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | 液压电子单体喷射 液压电子单体喷射 |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 157 in 3988 mm |
| 宽度 - 最大值 | 47.5 in 1207 mm |
| 高度 - 最大值 | 73.5 in 1867 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号