DE550E0(50 Hz)| 550 kVA 柴油发电机组

C15 | DE550E0 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制
电压
200 到 400 V
200 到 400 V
频率
50 Hz
50 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的基本负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

SR500 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 欧盟符合性声明
  • 欧盟公司声明
  • 欧亚联盟符合性(EAC)

产品技术规格适用产品 C15 | DE550E0

排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 200 到 400 V 200 到 400 V
频率 50 Hz 50 Hz
工作循环 备用、主用 备用、主用
最小额定功率 500 kVA 500 kVA
最大额定功率 550 kVA 550 kVA
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式

C15 | DE550E0 标配设备

空气系统

  • 涡轮增压器

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇

C15 | DE550E0 选装设备

发电机和附件

  • LC 机架 CIP 发电机

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 窄滑动底座 - 取代标配燃油箱底座

燃油系统

  • 选装 BS799 合规集成式双壁燃油箱底座

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C15 | DE550E0 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C15 右后

C15 左后

C15 右后
C15 左后

查看当前优惠(按对象)  C15 | DE550E0

查看更多优惠