3512B(50 Hz)仅限印度市场 | 1500 kVA 柴油发电机

3512B(50 Hz)仅限印度市场 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗
电压
低(415 V)、中和高压
低(415 V)、中和高压
频率
50 Hz
50 Hz

产品技术规格适用产品 3512B(50 Hz)仅限印度市场

排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 低(415 V)、中和高压 低(415 V)、中和高压
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 1500 kVA 1500 kVA
最小额定功率 1500 kVA 1500 kVA
发动机型号 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 3161.03 in³ 51.8 l
压缩比 14.0:1 14.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 ADEM™ A3 ADEM™ A3
长度 - 最大值 206.6 in 5249 mm
宽度 - 最大值 77.8 in 197 mm
高度 - 最大值 93.2 in 2367 mm

3512B(50 Hz)仅限印度市场 标配设备

冷却系统

  • 散热器或热交换器

控制面板

  • EMCP 4.2

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

了解 3512B(50 Hz)仅限印度市场 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组
3512B 柴油发电机组
3512B 柴油发电机组
3512B 柴油发电机组