DG150(三相)

DG150(三相) 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
天然气额定值
150 ekW
150 ekW
排放标准/燃料策略
美国 EPA 认证,适用于稳态紧急和非紧急应用
美国 EPA 认证,适用于稳态紧急和非紧急应用

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

Cat

坚固的火花点火式发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 与天然气和丙烷兼容的 9.1L TCAC 火花点火式双燃料发动机具有始终如一的性能和出色的燃油经济性,同时具有更低的排放。
Cat

自动调节式交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
  • 配备灵活套件且易于安装的高效交流发电机
  • 易于维修,使用寿命更长
Cat

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

GCCP1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

一个安全来源

  • 发电机组中使用的部件在设计阶段进行选择,以提供最佳套件性能
  • 发电机组按照我们的质量准则在 Caterpillar 工厂完全组装
  • 每一个发电机组套件在离开 Caterpillar 工厂之前均经过测试
  • Cat 产品支持(包括代理商服务、零件和保修)涵盖整个 Cat 动力系统
Cat

认证

  • UL2200
  • IBC 地震
  • NFPA110

产品技术规格适用产品 DG150(三相)

频率 60 Hz 60 Hz
天然气额定值 150 ekW 150 ekW
排放标准/燃料策略 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急和非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急和非紧急应用
电压 208-600 208-600
速度 1800 rpm 1800 rpm
燃气备用额定功率 备用、需求响应和主用 备用、需求响应和主用
发动机型号 V8,9.1L TCAC V8,9.1L TCAC
缸径 4.3 in 109.2 mm
冲程 4.75 in 120.7 mm
排量 555.3 in³ 9.1 l
压缩比 9.5:1 9.5:1
进气方式 TCAC TCAC
燃油系统 电子装置 电子装置
长度 114 in 2896 mm
宽度 55 in 1397 mm
高度 68 in 1727 mm
干重 - 发电机组 4500 lb 1464 kg

DG150(三相) 标配设备

控制面板

  • GCCP1.2

DG150(三相) 选装设备

起动/充电

  • 缸套水加热器

燃油系统

  • 燃气调节器

通用

  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器
  • 断路器面板,基于区域和产品配置

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DG150(三相) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DG150 右后视图

DG150 左后视图

DG150 左前视图

DG150 右前视图

DG150 机装箱右后视图

DG150 机装箱左后视图

DG150 机装箱左前视图

DG150 机装箱右前视图

DG150 右后视图
DG150 左后视图
DG150 左前视图
DG150 右前视图
DG150 机装箱右后视图
DG150 机装箱左后视图
DG150 机装箱左前视图
DG150 机装箱右前视图

查看当前优惠(按对象)  DG150(三相)

查看更多优惠