概述
1380 kW 发电机组
先进部件提供更强动力:设计紧凑、应用广泛,能够实现同类产品中最高的效率规格,因此堪称提供更强动力的最先进组件。全新 CG170B 系列由智能且安全的控制系统管理,可在盈利能力和可靠性之间实现最佳的平衡。
主要技术规格
先进部件提供更强动力:设计紧凑、应用广泛,能够实现同类产品中最高的效率规格,因此堪称提供更强动力的最先进组件。全新 CG170B 系列由智能且安全的控制系统管理,可在盈利能力和可靠性之间实现最佳的平衡。
拥有和运营成本,提升效率
全厂能源管理(TPEM)系统可让您对发电机组的效率和性能进行全面且灵活的数字化控制,从而帮助降低规划和安装成本。
支持使用含氢量高达 25%(按体积计算)的管道天然气混合燃料。
| 连续额定功率 | 1380 ekW(1.0pf) 1380 ekW(1.0pf) |
| 燃料类型 | 天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%) |
| 最高电力效率 | 45.00% 45.00% |
| 最大备用额定功率 | 1380 1380 |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| RPM | 1500 rpm 1500 rpm |
| 发动机型号 | CG170B-12 CG170B-12 |
| 进气方式 | TA TA |
| 缸径 | 6.7 in 170 mm |
| 冲程 | 7.7 in 195 mm |
| 长度 | 200 in 5080 mm |
| 宽度 | 67 in 1710 mm |
| 高度 | 86 in 2190 mm |
| 干重 - 发电机组 | 28440 lb 12900 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号CG170B-12
CG170B-12 右前视图
CG170B-12 右后视图
CG170B-12 左后视图
CG170B-12 左前视图
CG170B_V12
Cat® CG170B 燃气发电机组