DE300E0(50 Hz)| 300 kVA 柴油发电机组

C9 | DE300E0 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
300 kVA
300 kVA
主用额定功率
275 kVA
275 kVA
排放标准/燃料策略
低 BSFC
低 BSFC

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的基本负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

GCCP1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

发电机特色

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 业界领先的电机起动能力
  • 高效

产品技术规格适用产品 C9 | DE300E0

备用额定功率 300 kVA 300 kVA
主用额定功率 275 kVA 275 kVA
排放标准/燃料策略 低 BSFC 低 BSFC
电压 200 到 400 V 200 到 400 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最大额定功率 300 kVA 300 kVA
最小额定功率 275 kVA 275 kVA
发动机型号 C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 4.41 in 112 mm
冲程 5.87 in 149 mm
排量 537.01 in³ 8.8 l
压缩比 16.1:1 16.1:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 液压电子单体喷射 液压电子单体喷射
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 157 in 3988 mm
宽度 - 最大值 47.5 in 1207 mm
高度 - 最大值 73.5 in 1867 mm

C9 | DE300E0 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器,轻负荷,带一次性纸质滤清器

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

发电机和发电机附件

  • IP23 防护
  • 12 根引线
  • 发电中心,IP22
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 电压调节器(单相感应)

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 机油排放阀
  • 润滑油

支架系统

  • 包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机重新涂漆,Caterpillar Yellow

C9 | DE300E0 选装设备

认证

  • 全球 CIS 认证
  • 欧洲合规证书

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器

断路器

  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器升级:400、630、800 和 100 A

控制面板

  • 控制面板选件:无电压触点;本地警报喇叭;机油温度显示屏
  • 控制面板保护设备:接地故障继电器;接地泄漏接地故障继电器;通过断路器的过载停机;低油位停机;低油位警报;油位传感器

冷却系统

  • 散热器导管法兰
  • 冷却液温度过低警报

机装箱

  • 抑噪机装箱
  • 耐高温环境抑噪外壳

排气系统

  • 6 in 法兰
  • 5 in 和 6 in 弯头套件
  • 消音器 - 端入/端出;10 dBA 或 25 dBA 衰减
  • 5 in - 6 in 法兰适配器

燃油系统

  • 集成式双壁燃油箱底座

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)发电机
  • 超大型,AREP,CIP 发电机

支架系统

  • 滑动窄底座

起动/充电系统

  • 蓄电池断路开关
  • 缸套水加热器
  • 5 A 单蓄电池充电器

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C9 | DE300E0 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C9 开放式发电机组右后

C9 开放式发电机组左后

C9 开放式发电机组右前

C9 开放式发电机组左前

机装箱

机装箱

C9 开放式发电机组右后
C9 开放式发电机组左后
C9 开放式发电机组右前
C9 开放式发电机组左前
机装箱
机装箱