2,697 mm (106")、Fusion™ 接頭

2,697 mm (106")、Fusion™ 接頭 裝載機耙具

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
106.2 in
2697 mm
重量
2963 lb
1344 kg
總高度
65.1 in
1653 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

應用

應用

設計用於在土地清理應用期間清除例如樹根、樹枝和原木等材料而非泥土。
重載型銳化處理斗齒

重載型銳化處理斗齒

總共有八個斗齒,每個 50 mm (2") 寬和一個專門設計的攻角,可在任何土壤條件下工作。
角撐板

角撐板

位於斗齒兩側的角撐板是專為工具提供最大的止滑能力而設計。
強化結構

強化結構

沿耙具機架定位的方形扭矩管有助於分散負載並提供更持久的附件。
鋸齒狀推板

鋸齒狀推板

該鋸齒狀推板位於耙具的頂部中心,可讓材料推送更容易,避免損壞耙具結構。

產品規格 2,697 mm (106")、Fusion™ 接頭

寬度 106.2 in 2697 mm
重量 2963 lb 1344 kg
總高度 65.1 in 1653 mm
總長度 47.3 in 1202 mm
叉齒間隔 13.8 in 350 mm
叉齒厚度 0.8 in 20 mm
叉齒數 8 8
介面類型 Fusion™ Fusion™

了解 2,697 mm (106")、Fusion™ 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖