PR118 手動斜角

動力輔助耙 PR118 手動斜角

要求報價 立即購買

金鑰規格

轉子寬度
72 in
1829 mm
總寬度
81 in
2057 mm
最大角度 - 右或左
20 度
20 度

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

應用

應用

它們提供多種功能,可以使用一個作業機具去除茅草、清除舊草皮和雜草、整地、整平、耙具、清除碎屑和準備苗床。
斜角功能

斜角功能

其斜角功能讓駕駛員可以將收集到的碎屑堆放起來,以便輕鬆拾取和清除。
刨除動作

刨除動作

固定的刨除動作創造了理想的苗床,以獲得出色的發芽結果,為完美的草皮打好地基。
手動或液壓角度傾斜

手動或液壓角度傾斜

透過手動或液壓從中央向右或向左調整角度 20 度。液壓斜角選項允許駕駛員從駕駛室控制動力輔助耙的角度。
可調式儀表輪

可調式儀表輪

雙獨立可調式儀表輪允許避開過度播種或調整以減少排水整地。
雙位置翼端板

雙位置翼端板

雙位置翼端板允許靠近人行道或地基耙鬆。斜角時也能保持平行,以更順暢地犁地。

產品規格 PR118 手動斜角

轉子寬度 72 in 1829 mm
總寬度 81 in 2057 mm
最大角度 - 右或左 20 度 20 度
最大角度下的耙鬆寬度 68 in 1727 mm
總長度 60.6 in 1540 mm
總高度 33.3 in 847 mm
重量 899.5 lb 408 kg
所需的液壓系統分部 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量
最佳液壓流量 49-87 l/min (13-23 gpm) 49-87 l/min (13-23 gpm)
最佳液壓壓力 170-241 bar (2,500-3,500 psi) 170-241 bar (2,500-3,500 psi)

了解 PR118 手動斜角 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View