總覽
適用於樹根拔除、樹木碎屑堆疊及泥土準備。
顯示第 1-6 筆,共 8 筆
| 寬度 | 74 in 1858 mm |
| 重量 | 996.5 lb 452 kg |
| 總高度 | 36.2 in 920 mm |
| 總長度 | 33.6 in 853 mm |
| 叉齒間隔 | 8.3 in 212 mm |
| 叉齒厚度 | 0.5 in 12 mm |
| 叉齒數 | 9 9 |
| 介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
| 上夾寬度 | 63.7 in 1618 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量 |
| 鉗具最大開口 | 51.1 in 1297 mm |
| 鉗具最小開口 | 13.2 in 335 mm |