2,204 mm (86")
全新

根耙具 2,204 mm (86")

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
86 in
2204 mm
重量
1108.9 lb
503 kg
總高度
36.2 in
920 mm

總覽

適用於樹根拔除、樹木碎屑堆疊及泥土準備。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 8 筆

鋸齒狀抓斗和叉齒

鋸齒狀抓斗和叉齒

抓斗和叉齒上的鋸齒有助於保持較大物體和碎屑的穩定性。
推桿

推桿

重載型鋸齒狀推桿可用於傾斜或推動碎屑。
軟管護板

軟管護板

軟管套管和護板有助於保護軟管免受損壞。
內建鬆土器

內建鬆土器

使耙具能夠反向進行翻土作業。還能在工具存放時提供穩固的基座。
硬化抓斗齒尖

硬化抓斗齒尖

堅固的抓斗齒尖經過硬化處理,更加耐用且性能更佳。
大抓斗開口

大抓斗開口

大型抓斗開口能夠固定各種不同的碎屑。

產品規格 2,204 mm (86")

寬度 86 in 2204 mm
重量 1108.9 lb 503 kg
總高度 36.2 in 920 mm
總長度 33.6 in 853 mm
叉齒間隔 8.3 in 212 mm
叉齒厚度 0.5 in 12 mm
叉齒數 11 11
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
上夾寬度 63.7 in 1618 mm
所需的液壓系統分部 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量
鉗具最大開口 51.1 in 1297 mm
鉗具最小開口 13.2 in 335 mm

了解 2,204 mm (86") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖