2440 mm (96 ") 直叉齒
全新

工業抓叉耙具 2440 mm (96 ") 直叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
96.1 in
2440 mm
高度
33 in
837 mm
重量
1336.4 lb
606.2 kg

總覽

設計用於輕鬆處理在拆除、工業、工程、回收、暴風雪碎屑清理、景觀設計和其他具破壞性應用中遇到的各種體積龐大、不規則形狀的物體。

產品規格 2440 mm (96 ") 直叉齒

寬度 96.1 in 2440 mm
高度 33 in 837 mm
重量 1336.4 lb 606.2 kg
最大抓叉開口 37 in 941 mm
最小抓叉開口 14 in 356 mm
長度 43 in 1093 mm
最佳液壓流量 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
叉齒數 13 13
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量

了解 2440 mm (96 ") 直叉齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖