總覽
設計用於在造景整地應用中清理和準備土壤。
顯示第 1-6 筆,共 9 筆
| 轉子寬度 | 72 in 1829 mm |
| 總寬度 | 81 in 2057 mm |
| 最大角度 - 右或左 | 20 度 20 度 |
| 最大角度下的耙鬆寬度 | 68 in 1727 mm |
| 總長度 | 60.6 in 1540 mm |
| 總高度 | 33.3 in 847 mm |
| 重量 | 941.4 lb 427 kg |
| 所需的液壓系統分部 | 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量 |
| 最佳液壓流量 | 49-87 l/min (13-23 gpm) 49-87 l/min (13-23 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 170-241 bar (2,500-3,500 psi) 170-241 bar (2,500-3,500 psi) |