2,348 mm (92")、Fusion™ 接頭

2,348 mm (92")、Fusion™ 接頭 裝載機耙具

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
92.4 in
2348 mm
重量
4321.1 lb
1960 kg
總高度
73.4 in
1865 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

應用

應用

設計用於在土地清理應用期間清除例如樹根、樹枝和原木等材料而非泥土。
重載型銳化處理斗齒

重載型銳化處理斗齒

總共有七個斗齒,每個 50 mm (2") 寬和一個專門設計的攻角,可在任何土壤條件下作業。
角撐板

角撐板

位於斗齒兩側的角撐板是專為工具提供最大的止滑能力而設計。
強化結構

強化結構

沿耙具機架定位的方形扭矩管有助於分散負載並提供更持久的附件。
鋸齒狀推板

鋸齒狀推板

該鋸齒狀推板位於耙具的頂部中心,可讓材料推送更容易,避免損壞耙具結構。
雙頂部鉗具樣式

雙頂部鉗具樣式

包括兩個單一液壓夾具,耙具的每一側各一個。

產品規格 2,348 mm (92")、Fusion™ 接頭

寬度 92.4 in 2348 mm
重量 4321.1 lb 1960 kg
總高度 73.4 in 1865 mm
總長度 49.2 in 1249 mm
叉齒間隔 11.8 in 300 mm
叉齒厚度 2 in 50 mm
叉齒數 7 7
介面類型 Fusion™ Fusion™
頂部鉗具樣式 雙頂部鉗具 雙頂部鉗具
所需的液壓系統分部 第 3 功能 第 3 功能

了解 2,348 mm (92")、Fusion™ 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖