2444 mm (96 ") 彎曲叉齒
全新

工業抓叉耙具 2444 mm (96 ") 彎曲叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
96.2 in
2444 mm
高度
34.3 in
872 mm
重量
1340.6 lb
608.1 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

應用

應用

Cat® 工業抓叉耙具設計用於處理在拆除、工業、工程、回收、暴風雪碎屑清理、土地清理和其他具破壞性應用中遇到的各種體積龐大、不規則形狀的物體。
堅固的抓叉設計

堅固的抓叉設計

重載型工業抓叉耙具的設計能提供優異耐用性、長久結構使用壽命,並且整合耐久的鋼質耙齒、兩個全寬扭矩管以及額外的前扭矩管,進一步強化叉齒。
開放式底部設計

開放式底部設計

開放式底部設計可讓不需要的物料透過作業機具的底部過濾—使其成為暴風雪碎屑清理和土地清理應用的理想選擇。
寬爪開口

寬爪開口

寬大的爪開口,可處理木材、樹樁、岩石和其他景觀碎屑等龐大物料。
堅固耐用的抓叉組件

堅固耐用的抓叉組件

強健的抓斗組件使用厚實和高強度鋼材,可防彎曲,延長耐用性。
卓越的抓鉗力

卓越的抓鉗力

卓越的抓鉗力和獨立控制的抓斗組件,可輕鬆抓起不規則形狀物體。

產品規格 2444 mm (96 ") 彎曲叉齒

寬度 96.2 in 2444 mm
高度 34.3 in 872 mm
重量 1340.6 lb 608.1 kg
最大抓叉開口 42.9 in 1089 mm
最小抓叉開口 15.5 in 393 mm
長度 41.3 in 1048 mm
最佳液壓流量 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
叉齒數 13 13
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量

了解 2444 mm (96 ") 彎曲叉齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖