總覽
裝載機耙具的設計是為了清除地面的樹根,與在土地清理應用期間堆積樹枝、木材或樹根。
顯示第 1-6 筆,共 7 筆
| 寬度 | 92.4 in 2348 mm |
| 重量 | 4620.9 lb 2096 kg |
| 總高度 | 73.4 in 1865 mm |
| 總長度 | 49.2 in 1249 mm |
| 叉齒間隔 | 11.8 in 300 mm |
| 叉齒厚度 | 2 in 50 mm |
| 叉齒數 | 7 7 |
| 介面類型 | Fusion™ Fusion™ |
| 頂部鉗具樣式 | 全寬度頂部鉗具 全寬度頂部鉗具 |
| 所需的液壓系統分部 | 第 3 功能 第 3 功能 |