CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機 Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

工作重量 - 含駕駛室
24769 lb
11235 kg
壓實寬度
84 in
2134 mm
總功率
112.4 hp
83.8 kW

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

可靠的動力

可靠的動力

        
  • 單推進泵設計可提供優異的爬坡能力。
  •     
  • 由 Cat®C4.4 引擎提供動力,符合巴西 MAR-1,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA 同級排放標準。
  •     
  • 經濟模式可限制引擎轉速,有助於降低燃油消耗。
舒適的駕駛台,符合人體工學設計

舒適的駕駛台,符合人體工學設計

        
  • 安裝於隔離底座的駕駛台和橡膠踏墊有助於降低噪音和振動,在操作過程中更加舒適。
  •     
  • 易於使用的控制裝置按功能分組,且大型顯示器可向駕駛員提供機器性能資訊。
  •     
  • 座椅、扶手和轉向機柱皆可調整,確保全天候的舒適感。
  •     
  • 採用標配遮陽頂棚、選配 ROPS/FOPS 頂棚或具有鉸接玻璃窗的選配自動控溫 ROPS/FOPS 駕駛室,保護駕駛員不受惡劣天候侵擾。
  •     
  • 標準可調式乙烯基材質座椅可升級為附扶手的乙烯基材質懸吊座椅,增進駕駛員舒適性。駕駛室配置也可選配豪華型高椅背空氣懸掛式座椅。 
安全特色

安全特色

        
  • 斜角式階梯、扶手和防滑表面在進出駕駛台時有助於提供穩定性。 
  •     
  • 備有內部和外部後視鏡,為駕駛員提供更寬廣的工地視野。
  •     
  • 可選配含有大型彩色觸控螢幕顯示器的後視攝影機,提升視野能見度,賦予駕駛員更全面的操控能力及安全保障。
  •     
  • 另可選配駕駛員就座感測器和座椅安全帶開關。
絕佳壓實性能

絕佳壓實性能

        
  • 獨家偏心塊設計,實現高可靠性、平滑性能和低噪音,並提供 3 年、3,000 小時的保養週期。
  •     
  • 高水準的靜線性負載和振幅。
  •     
  • 具有自動振動功能,更容易確保一致且高品質的壓實效果。
  •     
  • 使用選配橢圓形或方形足式外殼套件,可擴充平滑碾輪壓實機功能,同時能夠壓實半黏性及黏性物料,提升機具作業靈活度。
  •     
  • 選配 MicroVibe™ 碾輪配置可提供比標準碾輪更低的振幅範圍,適用於對振動敏感的應用。
  •     
  • 使用選購的 XT 配重套件,將 CS11 GC 升級至更大的尺寸,以用於更廣泛的工地與增填厚度。
運用技術提升品質和生產力

運用技術提升品質和生產力

        
  • 選配 Cat Compact 技術能協助您減少操作趟次,以更快速、更一致的方式達成每次壓實目標,節省燃油消耗,降低重新作業與物料成本。 
  •     
  • 獨家的「機器驅動功率」(MDP) 是一種依據能量得出的測量值,可在所有土壤類型中以靜態或振動模式使用。 
  •     
  • 壓實計量值 (CMV) 是一種依據加速計原理得出的顆粒狀土壤測量值,僅在振動系統啟用時進行測量。 
幾乎免保養

幾乎免保養

        
  • 配備永久密封軸承的免保養鉸接件。
  •     
  • 所有保養點可從地面高度檢修,更方便維修和油液取樣。
  •     
  • 透過定期取樣監控液體狀況,可協助延長更換週期,引擎機油最長可達 500 小時、偏心外殼和液壓機油可達 3,000 小時,而冷卻液可達 12,000 小時。
  •     
  • 延長保養週期不僅可減少停機時間,且可降低機器使用壽命期間更換油液和濾清器的用量。
  •     
  • 不論機隊規模或設備製造商*,VisionLink® 讓您管理整個機隊時無須憑空臆測,可將保養需求、機器工時、位置、燃料使用情況、怠速時間、診斷代碼等傳送到行動裝置或桌上型電腦的互動式儀表板上,根據資訊做出決定,以降低成本、簡化保養程序,並改善您工地的安全性與穩固性。 

*資料欄位的可用性依設備製造商而異,並由應用程式編程介面 (API) 提供。

產品規格 CS11 GC

工作重量 - 含駕駛室 24769 lb 11235 kg
工作重量 - 含遮陽頂棚 24038 lb 10904 kg
工作重量 - 含 ROPS/FOPS 頂棚 24430 lb 11081 kg
重量 - 含駕駛室的碾輪 13602 lb 6170 kg
重量 - 含頂棚的碾輪 13354 lb 6058 kg
重量 - 含 ROPS/FOPS 頂棚的碾輪 13507 lb 6127 kg
附註 (1) 工作重量是近似值,且預設裝滿油液並載有 75 kg (165 lb) 的駕駛員。駕駛室重量包含暖氣及空調。 工作重量是近似值,且預設裝滿油液並載有 75 kg (165 lb) 的駕駛員。駕駛室重量包含暖氣及空調。
壓實寬度 84 in 2134 mm
總長度 18.7 ft 5.7 m
總寬度 7.5 ft 2.3 m
最大高度 9.9 ft 3.03 m
碾輪直徑 60.4 in 1535 mm
軸距 9.8 ft 3 m
碾輪寬度 84 in 2134 mm
總功率 112.4 hp 83.8 kW
引擎功率 - ISO 14396 111.3 hp 83 kW
淨功率 - ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
淨功率 - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
附註 (1) 所示之淨功率是裝有最高速風扇、空氣濾清器和交流發電機時,在引擎飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是裝有最高速風扇、空氣濾清器和交流發電機時,在引擎飛輪處測得的功率。
引擎型號 Cat® C4.4 Cat® C4.4
排放 巴西 MAR-1,相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級標準 巴西 MAR-1,相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級標準
行程 5 in 127 mm
缸徑 4.1 in 105 mm
離地間隙 20.4 in 518 mm
路緣間隙 19.4 in 492 mm
迴轉半徑 - 碾輪內緣 12.7 ft 3.9 m
行駛速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
靜線負載 - 含 ROPS/FOPS 154.8 lb/" 27.6 kg/cm
壓實寬度 84 in 2134 mm
燃油箱容量 65.5 gal (US) 248 l
冷卻系統 4.9 gal (US) 18.5 l
引擎機油 - 附濾清器 2.5 gal (US) 9.5 l
偏心塊外殼 (併計) 6.9 gal (US) 26 l
軸和最終驅動系統 2.6 gal (US) 10 l
液壓油箱 6.1 gal (US) 23 l
再循環能力 94% 94%
可變頻率選擇範圍 23.3 - 30.5 Hz (1400-1830 vpm) 23.3 - 30.5 Hz (1400-1830 vpm)
標稱振幅 - 高 0.079 in 2 mm
標稱振幅 - 低 0.039 in 1 mm
離心力 - 最大 56200 lb 250 kN
離心力 - 最小 33500 lb 149 kN
靜線負載 - 含駕駛室 161.9 lb/" 28.9 kg/cm
靜線性負載 - 含遮陽頂棚 159 lb/" 28.4 kg/cm
靜線性負載 - 含 ROPS/FOPS 頂棚 160.8 lb/" 28.7 kg/cm
標準振動頻率 30-33 Hz 30-33 Hz
標準振動頻率 1,800-1,980 vpm 1,800-1,980 vpm
振動頻率 - 經濟模式 28.6-30 Hz 28.6-30 Hz
振動頻率 - 經濟模式 1,716-1,800 vpm 1,716-1,800 vpm
輪胎 23.1 x 26 23.1 x 26

CS11 GC 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • 遮陽頂棚含扶手、踏墊、車內後視鏡
  • 可調式乙烯基材質座椅
  • 可調式傾斜轉向機柱
  • 高能見度 76 mm (3 in) 座椅安全帶
  • 12 V 電源插座
  • 喇叭、倒車警報器

振動系統

  • 平滑碾輪
  • 艙型偏心塊外殼
  • 雙振幅,雙頻率
  • 自動振動功能
  • 後方可調式鋼鏟運機

技術解決方案

  • VisionLink®

動力傳動系統

  • Cat® C4.4 引擎
  • 單推進泵
  • 燃油濾清器、油水分離器、充油泵、水量指示器
  • 雙煞車系統
  • 散熱器/液壓機油冷卻器
  • 兩段速靜液壓變速箱
  • 限滑差速器

電力

  • 12 伏特電力系統
  • 120 安培交流發電機
  • 電池冷啟動電流 900 A
  • 蓄電池斷路開關

其他

  • 液壓油液位及散熱器冷卻液液位的目視儀表
  • S·O·S℠ 取樣閥:引擎機油、液壓機油和冷卻液
  • 工作燈 (2 個向前、2 個向後)

CS11 GC 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛員環境

  • ROPS/FOPS 頂棚含扶手、踏墊、車內後視鏡
  • ROPS/FOPS 駕駛室含自動溫控系統、踏墊、外部後視鏡
  • 乙烯基材質懸吊座椅
  • 豪華型高椅背空氣懸掛式座椅 (駕駛室)
  • 遮陽/碎屑防護罩 (頂棚)
  • 下捲式遮陽簾 (駕駛室)
  • 車內後視鏡 (駕駛室)
  • 外部後視鏡 (頂棚)
  • 後視攝影機搭配彩色觸控螢幕顯示器
  • 座椅安全帶開關
  • 隔音套件

振動系統

  • 可卸式外殼套件 – 橢圓形或方形墊
  • MicroVibe™
  • 可調式雙鋼鏟運機
  • 可調式雙聚氨酯鏟運機

技術解決方案

  • 遠端停用
  • 測量 - 機器驅動功率 (MDP)
  • 測量 - 壓實計量值 (CMV)
  • 機器速度感測器

動力傳動系統

  • 變速箱保護裝置

其他

  • 高環境溫度機油原廠加注
  • 浮力胎面或橫向凸紋胎面輪胎
  • 升級照明套件(4 個向前、4 個向後)
  • 旋轉信號燈 (琥珀色)
  • XT 配重套件

了解 CS11 GC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

隨時享有機具支援和專家協助

媒體庫

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機

CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機
CS11 GC 振動土壤壓實機

GC 振動土壤壓實機

GC 振動土壤壓實機

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 8 的 9 Items 項目
前一個 下一頁

機器驅動動力是一種以能量為基礎的測量系統,該系統可將壓實度與滾動阻力相關聯,以提供土壤硬度指示。具備選配的測繪系統,可幫助駕駛員將工作情況視覺化,確保壓實機涵蓋整個工地且可達成均勻作業。

探索技術

壓實計量值是一個以加速度計為基礎的系統,可提供材料硬度指示。該系統適用於平滑碾輪振動土壤壓實機和串聯振動式瀝青壓實機。它只在振動系統處於活動狀態時進行測量,並提供從記錄資料中得出的一個無單位值,表示複合硬度。

探索技術

查看這些項目現有的方案:  CS11 GC

查看更多方案