中大型安装支架 - CW10

中大型安装支架 - CW10 支架

请求报价 立即购买

主要技术规格

接口类型
CW10 连接器
CW10 连接器
重量
55.1 lb
25 kg
总宽度
11.8 in
300 mm

产品技术规格适用产品 中大型安装支架 - CW10

接口类型 CW10 连接器 CW10 连接器
重量 55.1 lb 25 kg
总宽度 11.8 in 300 mm
总长度 13.4 in 340 mm
总高度 8.1 in 207 mm
安装支架尺寸 中大型 中大型

了解 中大型安装支架 - CW10 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图