Cat 773(05)非公路用卡车正在重新定义性能。

773 (05) 非公路用卡车

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标称有效载荷等级(100%)
65.2 吨(US)
59.1 t
发动机型号
Cat® 3412E
Cat® 3412E
最高速度 - 满载
42.1 mile/h
67.8 km/h

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

        
  • 工作效率可提升达 7%。
  •     
  • 扭矩提高达 3%,将更多动力传递到地面。
  •     
  • ​​​具有多种车斗选件以及衬板和侧板组合,有助于在不影响有效负载的情况下灵活地搬运多种密度的物料。
  •     
  • 借助机器速度限制功能,机器可以根据选定速度在最佳档位下运行。
提高燃油效率

提高燃油效率

提高燃油效率

        
  • 标准省油模式可以最大限度地节省燃油,并尽可能减小对生产率的影响。
  •     
  • 卡车在燃油效率更高的发动机速度下行驶,档位选择带有限速功能。
  •     
  • 当卡车处于停车和怠速状态的时间达到预设时间时,会自动启用发动机怠速停机功能,以节省燃油。
  •     
  • 采用同样可靠的 Cat 3412E 空对空后冷式发动机打造而成,配有液压电子单体喷油器(HEUI™),实现高效操作。
  •     
  • Cat 前部干式制动钳搭配后部油冷式多盘制动器,在最极端的运输路况下也能提供可靠的性能。
专为安全性而设计

专为安全性而设计

专为安全性而设计

        
  • 可从地面使用停机开关,开关一旦激活,将彻底停止为发动机输送燃油并关闭机器。
  •     
  • 安全的地面检修日常维护点意味着所需维修时间更短。
  •     
  • 超载限速器与卡车有效负载系统配合使用,可在卡车超载时自动降低机器速度。
  •     
  • 配有四点固定式可伸缩安全带和肩带,能够提高操作员的安全性。
  •     
  • 如果未系好安全带,安全带指示器将为操作员提供视觉和声音警报。
  •     
  • 当正常转向的动力源失效时,自动启动辅助转向。
  •     
  • 采用发动机超速保护来节省燃油成本,该功能利用电子技术感应发动机状况,在发动机转速过高时,自动上调一个档位,避免发动机超速。
易于操作

易于操作

易于操作

        
  • 驾驶室内部经过全面重新设计,将视野、舒适性和生产率提升到了全新的标准。
  •     
  • 多功能集成式停车制动器为您打造汽车般的驾驶体验。
  •     
  • 控制装置和多功能显示屏采用人机工程学设计,直观易用,可让操作员专注于工作。
  •     
  • Cat 集成式转向和悬挂系统针对精确的转向进行设计,提供优异的操控性,具有极小的轮胎磨损和卓越的行驶控制性能。
集成 CAT 技术

集成 CAT 技术

集成 CAT 技术

        
  • “二档重新称重”功能会重新计算有效负载的重量,从而提高运输重量的准确性。
  •     
  • 仪器和 Advisor 系统提供三类警告系统,并可快速查看存储的诊断数据。
  •     
  • Product Link™ 系统可以无线连接到各台机器,帮助您监控位置、小时数、燃油使用情况、工作效率、怠速时间和诊断代码。
  •     
  • 重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System)是一款用户友好型界面监视器,安装在驾驶室内,可监测机器的关键参数。
  •     
  • 卡车生产管理系统(TPMS,Truck Production Management System)可以准确称量物料,存储 2400 个有效负载循环的数据;可以提供运输重量、运输循环时间及运输距离方面的报告,并带有日期和时间标记(可选工装)。
提升性能和可靠性

提升性能和可靠性

提升性能和可靠性

        
  • 自动缓速器控制(ARC,Automatic Retarder Control)可提供卓越的控制能力,同时减少操作员的操作量,实现平稳行驶,帮助操作员树立信心。
  •     
  • 牵引力控制系统更灵敏,可在地面条件欠佳时提高控制能力,让您体验到更高的生产率。
  •     
  • 后轮采用标准湿盘制动器,提供额外的保护能力,增强安全性。
  •     
  • 采用集成式停车制动器提高斜坡固定能力,防止发生任何打滑情况。

产品技术规格适用产品 773 (05)

标称有效载荷等级(100%) 65.2 吨(US) 59.1 t
最高速度 - 满载 42.1 mile/h 67.8 km/h
发动机型号 Cat® 3412E Cat® 3412E
额定发动机转速 2000 r/min 2000 r/min
总功率 - SAE J1995 760 hp 567 kW
净功率 - SAE J1349:2011 720 hp 537 kW
油缸数量 12 12
扭矩储备 33 % 33 %
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 1649 in³ 27 l
注(1) 这些发动机额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。 这些发动机额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。
注(2) 额定功率值是以干式气压表 25°C(77°F)和 99 kPa(29.32 in Hg)的标准条件为依据,在 30°C(86°F)时使用具有 42780 kJ/kg(18390 Btu/lb)LHV 的 35°C(95°F)API 比重燃油 [参考:燃油密度为 838.9 g/L(7.001 lb/gal)]。 额定功率值是以干式气压表 25°C(77°F)和 99 kPa(29.32 in Hg)的标准条件为依据,在 30°C(86°F)时使用具有 42780 kJ/kg(18390 Btu/lb)LHV 的 35°C(95°F)API 比重燃油 [参考:燃油密度为 838.9 g/L(7.001 lb/gal)]。
注(3) 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
注(4) 海拔低于 3048 m(10000 ft)时发动机可保持其额定功率。 海拔低于 3048 m(10000 ft)时发动机可保持其额定功率。
注(5) 符合等效于 Tier 2 的中国国三非道路排放标准。 符合等效于 Tier 2 的中国国三非道路排放标准。
目标总机器工作重量 218920 lb 99300 kg
工作重量 - 空载 88608 lb 40192 kg
工作重量 - 满载 130311 lb 59108 kg
注(1) 不包含衬板。 不包含衬板。
注(2) 空载工作重量可能随机器配置不同而有所变化。请参考非公路用卡车有效负载政策。 空载工作重量可能随机器配置不同而有所变化。请参考非公路用卡车有效负载政策。
ROPS 标准(1) Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级教练座椅标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级教练座椅标准。
注(1) 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2.4 kg(5.29 lbs)的制冷剂,其二氧化碳当量为 3.43 公吨(3.78 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 2.4 kg(5.29 lbs)的制冷剂,其二氧化碳当量为 3.43 公吨(3.78 短吨)。
标准轮胎 24.00-R35 (E4) 24.00-R35 (E4)
注(1) 773 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。 773 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。
注(2) Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
噪声标准 ISO 6393:2008,SAE J1166:2008 ISO 6393:2008,SAE J1166:2008
注(1) 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在根据 SAE J1166:2008 规定的工作周期程序进行测试时,操作员噪声暴露级(相等声压级别)为 80 dB(A)。进行测试前驾驶室已正确安装和维护。在驾驶室门窗紧闭的情况下进行测试。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在根据 SAE J1166:2008 规定的工作周期程序进行测试时,操作员噪声暴露级(相等声压级别)为 80 dB(A)。进行测试前驾驶室已正确安装和维护。在驾驶室门窗紧闭的情况下进行测试。
注(2) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
平装 34.8 yd³ 26.6 m³
堆装 2:1(SAE) 46 yd³ 35.2 m³
注(1) ISO 6483:1980 ISO 6483:1980
注(2) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
前轴 - 空载 46.6 % 46.6 %
前轴 - 满载 33.8 % 33.8 %
后轴 - 空载 53.4 % 53.4 %
后轴 - 满载 66.2 % 66.2 %
前进 - 1 档 6.7 mile/h 10.8 km/h
前进 - 2 档 9.3 mile/h 15.1 km/h
前进 - 3 档 12.7 mile/h 20.4 km/h
前进 - 4 档 17 mile/h 27.4 km/h
前进 - 5 档 23 mile/h 37 km/h
前进 - 6 档 31 mile/h 50 km/h
前进 - 7 档 42.1 mile/h 67.8 km/h
后退 8.1 mile/h 13.1 km/h
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
差速器传动比 3.64:1 3.64:1
行星齿轮传动比 4.8:1 4.8:1
总减速比 17.48:1 17.48:1
制动盘表面积 – 前制动 216 in² 1395 cm²
制动面 – 后制动 9496 in² 61269 cm²
制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
燃油箱 185 gal(美制) 700 l
冷却系统 32 gal(美制) 122 l
差速器 - 终传动 41 gal(美制) 155 l
转向油箱 9 gal(美制) 34 l
转向系统 - 包括油箱 16 gal(美制) 60 l
变矩器 - 制动器 - 提升液压油箱 35 gal(美制) 133 l
制动提升系统 - 包括油箱 81 gal(美制) 307 l
变矩器 - 变速箱系统 - 包括油池 19 gal(美制) 72 l
变矩器 - 变速箱系统 14 gal(美制) 53 l
曲轴箱 18 gal(美制) 68 l
泵流量 - 高怠速 148 gpm 562 L/min
安全阀设置 - 提升 2500 psi 17225 kPa
安全阀设置 - 下降 500 psi 3445 kPa
车斗提升时间 - 高怠速 9.5 s 9.5 s
车斗下降时间 - 浮动 12.5 s 12.5 s
有效油缸冲程 - 前部 5.2 in 234 mm
有效油缸冲程 - 后部 5.9 in 149 mm
后轴 - 摆动 8.1 ° 8.1 °
底盘 66622 lb 30219 kg
车辆总重 218920 lb 99300 kg
转弯直径 - 前轮 72.18 ft 22 m
转向标准 转向标准符合 ISO 5010:2007 转向标准符合 ISO 5010:2007
转向角 31 ° 31 °
回转圈 - 间隙直径 82 ft 25 m
注(1) 两级双液压油缸,安装在主机架外;第二级采用双作用油缸。 两级双液压油缸,安装在主机架外;第二级采用双作用油缸。
注(2) 两级动力均升高,第二级动力降低。 两级动力均升高,第二级动力降低。
高度 - ROPS 顶部 13.12 ft 4000 mm
车斗总长度 28 ft 8535 mm
车斗内部长度 21 ft 6400 mm
总长度 31.5 ft 9120 mm
轴距 13.75 ft 4191 mm
后轴 - 车尾 9.13 ft 2782 mm
卸载间隙 2.22 ft 676 mm
装载高度 - 空载 12.38 ft 3773 mm
车斗内部深度 - 最大值 5.92 ft 1805 mm
总高度 - 车斗提升 28.83 ft 8787 mm
工作宽度 16.8 ft 5076 mm
前轮胎中心线之间的宽度 10.74 ft 3275 mm
发动机护罩间隙 2.2 ft 667 mm
顶篷总宽度 14.41 ft 4393 mm
车斗外部宽度 12.8 ft 3910 mm
车斗内部宽度 12 ft 3658 mm
前顶篷高度 14.41 ft 4393 mm
后轴 - 间隙 1.94 ft 591 mm
后双轮胎中心线之间的宽度 9.6 ft 2927 mm
轮胎总宽度 14.62 ft 4457 mm
离地间隙 1.86 ft 566 mm

773 (05) 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat® 3412E HEUI™ 发动机:12 缸柴油发动机;空对空后冷器(ATAAC,Air-to-Air Aftercooler),液压电子单体喷射;带预滤器的空气滤清器(2 个),自动冷模式怠速控制,涡轮增压器(2 个)
  • 长效冷却液,防护温度低至 -35°C(-30°F)
  • 变速箱:带 ICM 控制装置的 7 档自动动力换档、车斗举升换档限制器、可控油门换档、转向换档管理装置、降档限制器、空档滑行限制器、空档起动开关、可编程最高档位/速度选择、卸载时使用的倒档空档器、倒档限制器

电气系统

  • 倒车警报器
  • 交流发电机,115 安培
  • 12V 免维护蓄电池(2 块),190 安时
  • 24V 电气系统

制动器

  • 卡钳盘式(前)
  • 油盘(后)
  • 驻车
  • 二级

驾驶室,ROPS

  • 空气滤清器维修指示器
  • 空气系统压力表
  • 隔热减噪
  • 烟灰缸和点烟器
  • 声光安全带提醒器
  • 摄像系统
  • 遮阳板
  • 衣帽钩,杯架
  • 冷却液温度计
  • 诊断连接端口
  • 发动机超速指示器
  • 娱乐用无线电预留装置:扬声器,天线,配线线束
  • 起重操纵杆
  • HVAC
  • 左侧电动车窗
  • 自动负载计数器:Advisor 显示屏
  • 左右后视镜
  • 右侧检修门
  • ROPS 驾驶室(隔热/隔音)
  • Cat 舒适型全空气悬浮座椅和带肩带的四点固定式可伸缩安全带
  • 配有腰部安全带的教练座椅
  • 油门锁
  • 有色层压玻璃
  • 变速箱机油温度计

仪表

  • 变速箱档位指示器
  • 空气压力
  • 制动油温
  • 冷却液温度
  • 燃油
  • 工时器,电动
  • 里程表
  • 车速表
  • 转速计

照明系统

  • 倒车卤素灯
  • 顶部/门控灯
  • 转向信号灯/危险警报灯(前后 LED)
  • 配调光器的车头灯(LED)
  • 危险指示灯(LED)
  • 停车灯和尾灯,LED

储液罐(独立)

  • 制动/提升
  • 转向
  • 变矩器 - 变速箱油箱

技术产品

  • Product Link™

其他

  • 空气管路干燥器
  • 车斗向下指示器
  • 车斗安装总成
  • 车斗安全销(将车斗固定在升起位置)
  • 中心安装的轮辋
  • 动力传动系护罩,可保障操作员安全的防破坏保护锁
  • 发动机曲轴箱护罩
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 前后液压充气式悬浮
  • 零件手册 — 数字版(QR)
  • 挡石杆
  • 自动辅助转向

773 (05) 选装设备

动力传动系

  • 自动缓速器控制(ARC)
  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)
  • IBC(ARC 和 TCS)

驾驶室,ROPS

  • 雾灯
  • 加热型后视镜

技术产品

  • 重要信息管理系统(VIMS™)
  • 卡车有效负载管理系统(TPMS)

其他

  • 自动润滑系统
  • 车斗衬板
  • 车斗侧板
  • 集中式润滑系统
  • 寒冷天气套件
  • 排气管消音器
  • 快速油液加注系统
  • 灭火器
  • 快速加注燃油系统
  • 涡轮增压器护罩
  • 快速换油系统
  • 备用轮辋
  • 车轮楔子

了解 773 (05) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

773 (05)

773 (05)

773 (05)

773 (05)

773 (05)

773 (05)
773 (05)
773 (05)
773 (05)
773 (05)