Cat 777 非公路用卡车:重新定义性能和舒适性。

777 (07) 非公路用卡车

请求报价 查找代理商

主要技术规格

目标有效负载(100%)
101.1 吨(美制)
91.7 t
发动机型号
Cat® C32B
Cat® C32B
最高速度 - 满载
40.9 mile/h
65.9 km/h

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

实现更高的工作效率

实现更高的工作效率

        
  • 以更快的行驶速度更快地拖运您的材料。
  •     
  • 通过增加扭矩向地面传递更多动力。
  •     
  • 高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)。
  •     
  • 变速箱控制装置通过换档传递更多扭矩,从而加快循环时间,在斜坡上行驶时尤为显著。
  •     
  • 使用响应更快的牵引力控制系统(TCS,Traction Control System),享受更高的生产率。
  •     
  • 打滑时尽早接合 TCS 可充分提高牵引力,从而减少轮胎磨损。
  •     
  • 强大的可预测性能可帮助客户实现最低每吨成本。
提高燃油效率

提高燃油效率

        
  • APECS 变速箱控制装置通过在斜坡上保持动力和速度,提高了燃油效率。
  •     
  • 通过自适应省油模式自动优化燃油消耗,该模式可减少燃油使用量而不影响生产率,并且只需一个按钮即可启动。
  •     
  • 通过自动空档怠速提高燃油效率。
  •     
  • 以更省油的发动机转速和带速度限制的档位选择来驾驶您的 777 卡车。
  •     
  • 当发现卡车处于停车和怠速状态的时间达到预设时间时,发动机会自动启用集成式发动机怠速停机功能,以便节省燃油。
专为安全性而设计

专为安全性而设计

        
  • 站在地面上即可安全地检修燃油加注口和日常保养点,维护保养更加方便。
  •     
  • 合理布置的走道和扶手可确保在进出机器时始终保持三点接触。
  •     
  • 卡车的四个角上均标配湿盘制动器。
  •     
  • 站在地面上即可向燃油箱中加油,无需爬上机器。
  •     
  • 靠近地面的发动机停机开关在激活后可停止发动机的一切燃油供应,并安全关闭机器。
  •     
  • 超载限速器与卡车有效负载系统配合使用,可在卡车超载时自动降低机器速度。
  •     
  • 操作员座椅配有四点固定式安全带,教练座椅配有腰带式安全带。
  •     
  • 配备四个摄像头和雷达系统,可有效识别潜在危险。
舒适工作

舒适工作

        
  • 完全重新设计的驾驶室,在视野、舒适度和生产力方面达到了全新标准。
  •     
  • 新的操作员座椅位置为操作员提供了更轻松的操作和舒适度。
  •     
  • 视野经过改善,工作区及其周围环境的视野更加开阔。
  •     
  • 驾驶室经过重新设计,进出更方便、布局更加清晰整洁,并具有更多储物区域。
  •     
  • 新型集成式起重机和变速箱控制装置可提供汽车般的轻松换档体验。
  •     
  • 自动驾驶室温度控制。
  •     
  • 经简化的操作界面,配备触摸显示屏。
  •     
  • 配备 LED 照明套件的先进照明系统。
助力高效完成工作的卓越技术

助力高效完成工作的卓越技术

        
  • 集成系统能够帮助您及时做出基于事实的决策,从而最大限度提高效率、提高生产率并降低成本。
  •     
  • 通过使用安装有重要信息管理系统(VIMS™,Vital Information Management System)软件的 Advisor 显示屏,持续监控和收集重要机器数据,获得对机器运行情况的宝贵见解。
  •     
  • 卡车生产管理系统(TPMS,Truck Production Management System)可准确称重物料,存储 2400 个有效负载循环的数据,并提供运输重量、运输循环时间及运输距离方面的报告,报告中附带日期和时间标记。
  •     
  • 外部有效负载指示灯提醒装载机何时停止,从而降低机器超载的风险。
  •     
  • Product Link™ 系统可以无线连接到各台机器,帮助您监控位置、小时数、燃油使用情况、工作效率、怠速时间和诊断代码。
  •     
  • VisionLink® 技术能够实现您与设备的无线连接,让您轻松掌握经营业务所需的重要信息。
  •     
  • Cat 777 具有 MineStar™ 信息化系统预留装置,并且配备 Cat Product Link Elite 和 VIMS,可以帮助优化设备管理、远程监控功能、机器可用性并延长部件使用寿命,同时降低维修成本和严重故障风险。
降低保养成本及其他成本

降低保养成本及其他成本

        
  • 集中维修保养点。
  •     
  • 使用两个安装在发动机上的柴油氧化催化剂罐控制颗粒物(PM,Particulate Matter)。(仅限 Tier 4 机型)
  •     
  • 氮氧化物减少系统(NRS,NOx Reduction System)技术用废气替代部分进气,以控制燃烧温度和氧化氮的产生。(仅限 Tier 4 机型)
  •     
  • 与其他 Cat 设备的零件通用性
  •     
  • 通过 VIMS 通知在发生故障之前解决问题。
  •     
  • 正常条件下的液压油滤清器寿命延长至 1000 小时
  •     
  • 重新设计的废气再循环(EGR,Exhaust Gas Recirculation)冷却器采用柔性管,更加可靠耐用,可有效防止冷却损失。(仅限 Tier 4 机型)

产品技术规格适用产品 777 (07)

目标有效负载(100%) 101.1 吨(美制) 91.7 t
最高速度 - 满载 40.9 mile/h 65.9 km/h
最大工作有效负载(110%) 111.2 吨(美制) 100.9 t
最大允许有效负载(120%)* 121.3 吨(美制) 110.1 t
车斗容量 - SAE 2:1 83.1 yd³ 63.5 m³
注释(1) 带衬板的平板 X 型车斗的容量。 带衬板的平板 X 型车斗的容量。
注释(2) * 有关车辆最大总重限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。 * 有关车辆最大总重限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
发动机型号 Cat® C32B Cat® C32B
发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
总功率 - SAE J1995:2014 1025 hp 765 kW
净功率 - SAE J1349:2011 916 hp 683 kW
发动机功率 - ISO 14396 1008 hp 752 kW
净扭矩储备 Tier 4 Final/Stage V:36%。Tier 2:36% Tier 4 Final/Stage V:36%。Tier 2:36%
油缸 12 12
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
注释(1) 发动机配备风扇、空气滤清器、后处理和交流发电机且发动机转速为 1800 rpm 时在飞轮处提供的净功率。 发动机配备风扇、空气滤清器、后处理和交流发电机且发动机转速为 1800 rpm 时在飞轮处提供的净功率。
注释(2) 额定功率适用于在指定标准所规定的指定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况 额定功率适用于在指定标准所规定的指定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况
注释(3) 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,LHV 为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAE J1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F),气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,LHV 为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
注释(4) 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R1234yf。如需识别气体,请参考机器标签。如果配备 R1234yf(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1.85 千克(4.1 磅)制冷剂,相当于 0.01 公吨(0.01 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R1234yf。如需识别气体,请参考机器标签。如果配备 R1234yf(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1.85 千克(4.1 磅)制冷剂,相当于 0.01 公吨(0.01 吨)二氧化碳。
平装 56.3 yd³ 43.1 m³
堆装(SAE 2:1)* 83.8 yd³ 64.1 m³
注释(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
注释(2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
SAE 2:1 - 用于 1160 kg/m3(1950 lb/yd3)的材料密度 116.8 yd³ 89.3 m³
SAE 2:1 - 用于 1040 至 1160 kg/m3(1750 至 1950 lb/yd3)的材料密度 139 yd³ 106 m³
SAE 2:1 - 用于 950 至 1040 kg/m3(1600 至 1750 lb/yd3)的材料密度 144 yd³ 110 m³
SAE 2:1 - 用于低于 950 kg/m3(1600 lb/yd3)的材料密度 164.6 yd³ 125.9 m³
平装 54.8 yd³ 41.9 m³
堆装(SAE 2:1)* 78.6 yd³ 60.1 m³
注释(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
注释(2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
前轴 - 空载 42 % 42 %
前轴 - 满载 33 % 33 %
后轴 - 空载 58 % 58 %
后轴 - 满载 67 % 67 %
前进 - 1 档 6.8 mile/h 10.9 km/h
前进 - 2 档 9.2 mile/h 14.8 km/h
前进 - 3 档 12.5 mile/h 20.1 km/h
前进 - 4 档 16.9 mile/h 27.1 km/h
前进 - 5 档 22.9 mile/h 36.8 km/h
前进 - 6 档 30.7 mile/h 49.4 km/h
前进 - 7 档 41.7 mile/h 67.1 km/h
后退 7.5 mile/h 12 km/h
注释 配备标准 27.00R49(E4)轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 27.00R49(E4)轮胎时的最大行驶速度。
噪声标准(1) 操作员声压级别(ISO 6396:2008)70 dB(A)机器声压级别(ISO 6395:2008)114.5 dB(A) 操作员声压级别(ISO 6396:2008)70 dB(A)机器声压级别(ISO 6395:2008)114.5 dB(A)
噪声标准(2) 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 根据 ISO 6396:2008 测量操作员声压级别。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。根据 ISO 6395:2008 测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
噪声标准(3) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
差速器传动比 2.736:1 2.736:1
行星齿轮传动比 7.0:1 7.0:1
总减速比 19.1576:1 19.1576:1
制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
制动器表面积 - 前 6331 in² 40846 cm²
制动器表面积 - 后 15828 in² 102116 cm²
燃油箱(1) 300 gal(美制) 1136 l
燃油箱(2) 350 gal(美制) 1325 l
冷却系统 61 gal(美制) 231 l
曲轴箱 28.7 gal(美制) 109 l
差速器 59.9 gal(美制) 227 l
终传动 - 每个 20 gal(美制) 76 l
转向系统 - 包括油箱 14.1 gal(美制) 53.6 l
起重机制动系统 117 gal(美制) 444 l
前轮( 每个) 1.98 gal(美制) 7.5 l
变矩器 - 变速箱系统 36.5 gal(美制) 138.5 l
泵流量 - 高怠速 120.9 gpm 458 L/min
安全阀设置 - 提升 2750 psi 18950 kPa
安全阀设置 - 下降 500 psi 3450 kPa
车斗提升时间 - 高怠速 15 s 15 s
车斗下降时间 - 浮动 13 s 13 s
车斗下降时间 - 高怠速 13 s 13 s
后轴 - 摆动 5.4 ° 5.4 °
空载油缸冲程(前部) 2.9 in 74.7 mm
空载油缸冲程(后部) 2.5 in 66 mm
标准轮胎 27.00R49(E4) 27.00R49(E4)
注释(1) 777 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。 777 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。
注释(2) Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
转弯直径 - 前轮 83 ft 25.3 m
转向标准 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
转向角 30.5 ° 30.5 °
回转圈 - 间隙直径 93 ft 28.4 m
ROPS 标准 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。

777 (07) 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat® 代理商。

动力传动系

  • 自动失速
  • 发动机怠速停机
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 带预滤器的空气滤清器(2)
  • 自动冷模式怠速控制
  • 电动注油泵
  • 冷天电动起动装置(两个起动装置和四块蓄电池)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 排气管消音器
  • 燃油滤清器/油水分离器
  • 涡轮增压器(2 个)
  • 制动系统:
    – 长效制动器
    – 制动器磨损指示器
    – 自动缓速器控制装置(ARC,Automatic Retarder Control)(采用油冷式多盘制动器)
    – 制动释放电机(牵引)
    – 手动缓速器(采用油冷式多盘制动器)
    – 油冷式多盘制动器(前/后)
    – 驻车
    – 辅助
    – 行车
  • 变速箱
    – 自动空档怠速
    – 高级生产率电子控制策略(APECS)软件
    – 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
  • 部分油门换档
    – 带变矩管理电子离合器压力控制装置的 7 档自动动力换档
    – 车斗举升换档限制器
    – 转向换档管理装置
    – 降档限制器
    – 空档起动开关
    – 空档滑行限制器
    – 倒档限制器
    – 卸载时使用的倒档空档器
    – 可编程的最高档位选择

悬架系统

  • 后悬架

电气系统

  • 倒车警报器
  • 115 A 交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 12V 免维护蓄电池(4 块),200 安时
  • 电气系统,25 AMP,24V 到 12V 转换器
  • 照明系统(LED)
    – 倒车灯
    – 转向信号灯/危险警告(前后)
    – 配调光器的车头灯
    – 有效负载指示灯
    – 操作员进出门控灯
    – 侧面轮廓照明灯
    – 停车灯/尾灯
    – 维修灯

操作员环境

  • 空调
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯架(4 个)
  • 诊断连接端口,24V
  • 娱乐用无线电预留装置
    – 5 安转换器
    – 扬声器
    – 天线
    – 配线线束
  • 仪表/指示器
    – 制动油温表
    – 冷却液温度表
    – 时计
    – 转速计
    – 发动机超速指示器
    – 油位
    – 带里程表的车速表
    – 变速箱档位指示器
  • 加热器/除霜器(11070 kCal/43930 Btu)
  • 自动温度控制
  • 起重操纵杆
  • 电喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • 自动负载计数器
  • Advisor 触摸显示屏
  • 重要信息管理系统(VIMS™)
  • 脚踏板
  • 加热镜
  • 电源端口,24V 和 12V(2)
  • 防滚翻保护结构(ROPS)驾驶室(隔热/减噪)
  • Cat 舒适系列 III
    – 全空气悬浮座椅
    – 带肩带的三点固定式可伸缩安全带
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧车窗,铰接式出入
  • 左侧电动车窗控制装置
  • 挡风玻璃雨刷器(间歇式)和冲洗器
  • 有色层压玻璃

技术产品

  • Product Link™ 预留装置(1 级)
  • 自适应省油模式

护罩

  • 发动机曲轴箱
  • 传动系统
  • 风扇和空调

油液

  • 长效冷却液,防护温度低至 -35° C(-30° F)

其他标准设备

  • 润滑脂加油嘴组
  • 车斗安装总成
  • 车斗安全销(将车斗固定在升起位置)
  • 车斗向下指示器
  • CD-ROM 零件手册
  • 中心安装的轮辋
  • 燃油箱(1136 L/300 gal)
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 储液罐(独立)
    – 制动器/提升系统
    – 转向系统
    – 变速箱/变矩器
  • 轮辋 19.5 × 49
  • 挡石杆
  • 辅助转向(自动)
  • 拴系孔
  • 前拖车钩/后拖车销
  • 防破坏保护锁
  • Wiggins 快速加油
  • 附件区

777 (07) 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat® 代理商。

选装设备

  • 车斗加热
  • 车斗衬板
  • 车斗侧板
  • 驾驶室预滤器
  • Cat 发动机制动器
  • 寒冷天气套件
  • 油液加注服务中心
  • 高强度放电(HID,High Intensity Discharge)
  • 凸面反光镜
  • 备用轮辋
  • 视野套件(符合 ISO 5006:2017 要求)
  • 车轮楔子
  • 工作区域可视系统(WAVS)

操作员环境

  • 液位监视
  • 卡车生产管理系统(TPMS)

技术产品

  • 每小时的吨公里数/每小时的吨英里数(TKPH/TMPH,Tons Kilometer Per Hour/Tons Mile Per Hour)
  • 物体检测(4 个摄像头、4 个雷达)

其他选装设备

  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 777 (07) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车

777 非公路用卡车
777 非公路用卡车
777 非公路用卡车
777 非公路用卡车
777 非公路用卡车
777 非公路用卡车
777 非公路用卡车