概述
增强的性能
Caterpillar 很高兴向您隆重推介 773 非公路用卡车。您可能会问,拥有 40 年卡车制造经验的 Caterpillar 如何通过改进本款产品的性能来支持您的业务。
773 非公路用卡车采用了最新的质量控制技术进行设计和制造 — 既包括虚拟技术,也包括实际操作技术。投产之前,客户已经对本产品进行了长达 3 万多小时的性能验证,这确保了卡车可以随时可靠、稳定地投入工作。
除保证优异的品质之外,Cat 773 卡车还提供了七种不同的方法来帮助您省油,从而降低成本。我们为您提供了两种可定制的省油模式,可让您随心选择节省级别。将 Cat G 系列卡车加入运输设备机群可以提高生产效率,减少维护时间,并通过更出色的生态性能为环保做出贡献。您的员工将从我们升级版的驾驶室中体验到前所未有的舒适与便利。总之,无论何时,Cat 773 卡车都能够并且将会持续为您的企业和员工带来令人欣喜的变化。