TRS6، S40 / S40، الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان

TRS6، S40 / S40، الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان أنظمة الإمالة والدوران Tilt Rotate

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

فئة الماكينة
الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان
الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان
الوزن
463 رطل
210 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية
قارنة التوصيل S40 / قارنة التوصيل S40
قارنة التوصيل S40 / قارنة التوصيل S40

نظرة سريعة على الخصائص

عرض 1-6 من 9

الدوران الكامل بمقدار 360 درجة

الدوران الكامل بمقدار 360 درجة

يوفر تحكمًا مثاليًا في أدوات العمل لديك لتوفير قدر أكبر من المرونة.
نظام التشحيم المركزي المدمج

نظام التشحيم المركزي المدمج

نقطة دخول واحدة للشحم تتيح تشحيم الوحدة بأكملها بسرعة وسهولة.
نظام تحديد الموضع TRS6

نظام تحديد الموضع TRS6

يقوم البرنامج الذي تمت ترقيته بإعلام المشغل بموضع الملحقات عبر مستشعرات المراقبة القياسية ضمن التجهيز.
صندوق التروس المملوء بالزيت

صندوق التروس المملوء بالزيت

حل لا يحتاج إلى صيانة ويوزع الحرارة بشكل أكثر فعالية، ويوفر تزييتًا أفضل من الشحم.
زر حلزوني للخدمة الشاقة

زر حلزوني للخدمة الشاقة

يتميز صندوق التروس الحلزونية بعزم دوران عالٍ وقدرة قفل ذاتي ويتيح الحفر في كل الاتجاهات بالقدرة الكاملة، مما يتيح للتروس استيعاب أقصى قوى للماكينة وتقسيم الحمل عبر بنية TRS بأكملها.
أسطوانة مزدوجة الحركة مع صمام لتثبيت الحمل

أسطوانة مزدوجة الحركة مع صمام لتثبيت الحمل

يقوم الصمام بتثبيت قيم ضغط التثبيت ويمنع حركة الأسطوانة في ظل قيود الحمل التي تتطلبها التوجيهات.

مواصفات المنتج لـ TRS6، S40 / S40، الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان

فئة الماكينة الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان
الوزن 463 رطل 210 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية قارنة التوصيل S40 / قارنة التوصيل S40 قارنة التوصيل S40 / قارنة التوصيل S40
الارتفاع الإجمالي 32.2 بوصة 819 مم
الطول 20.7 بوصة 526 مم
العرض الإجمالي 19.3 بوصة 490 مم
سرعة التدوير 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة
نطاق زاوية الميل 40 درجة يسارًا/يمينًا 40 درجة يسارًا/يمينًا
سعة الجرافة القصوى 8.8 قدم³ 250 لتر
أقصى عرض للجرافة 47.2 بوصة 1200 مم
التدفق الهيدروليكي المثالي 45-80 لترًا/دقيقة (12-21 جالونًا في الدقيقة) 45-80 لترًا/دقيقة (12-21 جالونًا في الدقيقة)
ضغط التشغيل الأقصى 3625.9 رطل لكل بوصة مربعة 25000 كيلو باسكال
المكونات الهيدروليكية المطلوبة الإضافي الأول الإضافي الأول
عزم الإمالة 10627 lb/ft 14408.3 نيوتن.متر
عزم الدوران 2876.5 lb/ft 3900 نيوتن.متر
القدرات متوافق فقط مع بادئات الأرقام المسلسلة لطرازات الحفارات الصغيرة التالية: 306 CR (6G6 1 وما فوق) متوافق فقط مع بادئات الأرقام المسلسلة لطرازات الحفارات الصغيرة التالية: 306 CR (6G6 1 وما فوق)

انظر كيف يقارن TRS6، S40 / S40، الحفارات الصغيرة 5-6 أطنان بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن

360 View