Der Heckbagger BH130 SMART bedeutet viel mehr als nur eine zusätzliche Anzeigeleuchte in der Fahrerkabine. Der erste Schritt besteht in der Anbaugeräte-Erkennung. Die Trägermaschine D3 erkennt, dass ein BH130 an der Maschine angebaut ist. Dies aktiviert ein spezielles Maschinendisplay zur Auswahl von Optionen für den BH130. Als SMART-Anbaugerät ermöglicht der BH130 außerdem die Änderung des Steuerhebelschemas. Das heißt, die Funktionen der vorhandenen Joysticks der Maschine werden zur Bedienung des Anbaugeräts angepasst.
Werden in typischen Heckbaggeranwendungen eingesetzt, z. B. beim Graben für Fundamente, Keller und Entwässerungsgräben, beim Grabenaushub für Versorgungsleitungen, beim Verfüllen und bei der Pflege von Böschungen und Dämmen auf dem Bau, in der Industrie und im Landschaftsbau.
Ermöglicht dem Fahrer die sichere Nutzung des BH130 von der Fahrerkabine aus, ohne dass dazu die Tür oder andere Teile ausgebaut werden müssen.
Das Cat®-Baggeranbaugerät von 3 Tonnen (Bolzendurchmesser 35–35 mm) ist einfach mit dem BH130 verwendbar.
Bei angebautem SMART-Heckbagger BH130 verfügt die Trägermaschine über zwei Modi: Maschinensteuerung und Anbaugerätesteuerung.
Zusatzhydraulikleitungen versorgen das Stielende mit Zusatzhydraulikstrom zum Betrieb von Hämmern, Förderschnecken, Grabenräumlöffeln, Löffelgreifern und Verdichterplatten des Minibaggers.
Der Fahrer kann einfach zum gewünschten Heckbagger-Steuerhebelschema wechseln. (Heckbagger-SAE, Bagger-ISO). Am BH130 wird der Betrieb im Heckbaggermuster durch Modusleuchten angezeigt: Die linke Leuchte zeigt das Heckbaggerschema an, die rechte Leuchte das Baggerschema.
Der BH130 verfügt serienmäßig über Vorrichtungen zur Löffelgreifermontage.
Das Heckbaggeranbaugerät lässt sich durch Hydraulik schnell und einfach nach links und rechts verschieben, ohne die Fahrerkabine zu verlassen. Ermöglicht die Nutzung des Heckbaggers in direkter Nähe zu Wänden und anderen Hindernissen.
Dieser Halter ist am Werkzeug befestigt und bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Darin sind Betriebshandbücher und Wartungsleitfäden stets griffbereit.