8750

Draglines 8750

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufelleistung
76-116 m3 (100-152 yd3)
76-116 m3 (100-152 yd3)
Auslegerlänge
109,7-132,5 m (360-435 ft)
109,7-132,5 m (360-435 ft)
Einsatzgewicht – Näherungswert
5,8-7,5 Millionen kg (13,1-15,9 Millionen lb)
5,8-7,5 Millionen kg (13,1-15,9 Millionen lb)

Übersicht

ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE FÜR PRODUKTIVE, VERLÄSSLICHE UND SICHERE ARBEITEN

Cat®-Draglines bieten die niedrigsten Kosten für die Materialentfernung je Tonne, benötigen weniger Energie und geben weniger Treibhausgase ab als andere Methoden zur Abraumentfernung, was sie zu den produktivsten und umweltfreundlichsten Baggern der Branche macht. Die Cat® 8750 ist unser Aushängeschild. Es ist die allererste Dragline, die mit AC IGBT-Antriebssystemen ausgestattet wurde – einer überragenden Technologie, die einzig zu dem Zweck entwickelt wurde, Ihre Ladevorgänge produktiver, verlässlicher und sicherer zu gestalten. Und wie alle Cat-Draglines, wird auch die 8750 von einem Team mit einem Jahrhundert Erfahrung, Fachwissen und unübertroffener Kompetenz unterstützt.

Vorteile

Für eine geringere Umweltbelastung

Verbraucht weniger Energie, verursacht weniger Wärme und Lärm und setzt weniger Treibhausgase frei als andere Verfahren.

Energieeinsparung von 10 % während der Lebensdauer der Maschine

Mit AC IGBT-Elektrik, die für eine höhere Maschinenverfügbarkeit, niedrigere Betriebskosten und schnellere Taktzeiten sorgt.

Weltweit verfügbare Aftermarket-Lösungen

Einschließlich Upgrades, Verlegung und Zusammenbau, Neukonfigurierung und Komponentenaufarbeitung

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 11 angezeigt

SICHERHEIT

SICHERHEIT

  • Zugangs-/Ausstiegstüren mit Hintertür mit ebenem Boden, um Stolperfallen, insbesondere in Notfällen, in denen ein schnelles Verlassen des Fahrerhauses erforderlich ist, zu vermeiden.
  • Überragende Sicht mit vollständiger Sichtlinie vom Fahrer zum Ausleger plus maximales Situationsbewusstsein des Fahrers dank fünf optimal angebrachter Kameras und im Fahrerhaus angebrachter Überkopf-Anzeigen.
  • Sicherer und komfortabler Zugang mit Dach- und Boden-Laufstegoberflächen aus rutschfestem Material zur Verhinderung von Stürzen und geriffelten Gitterstufen, Plattformen und Laufstegen zur Erhöhung der Sicherheit bei Bewegungen um die Maschine.
  • Einzigartige Ausführung mit drei Sitzen, die Fahrer, Beifahrer und Wartungsperson Platz bietet; der Beobachtersitz befindet sich hinter dem Fahrer, um dem Wartungspersonal die Überwachung des Fahrers aus Fahrerperspektive zu ermöglichen; und separate Notausschalter für Fahrer und Beifahrer.
  • Sicherheitssteigerndes Elektriksystem mit Notaussystem mit festverdrahtetem Doppelstrang und Sicherheitsrelais; sämtliche Steuerelemente der Fahrerschnittstelle mit 24 Volt; Störlichtbogen-Bewertung verfügbar; einzelner Punkt zur Bewegungssperrung für die mechanische Maschinenwartung; Schlüsselverriegelung, um den Zugang zu Verbindungsbereichen mit eingehender Hochspannung zu verhindern; und Warnhinweise zu gespeicherter Energie installiert.
Cat

KONFIGURATION FÜR JEDEN STANDORT

  • Anwendungstechniker, die mit Bergwerken zusammenarbeiten und dabei Faktoren wie die Grabumgebung, die Lebensdauer und den Plan des Bergwerks sowie jährliche Produktionsziele berücksichtigen, um die geeignete Dragline-Konfiguration für den Bergbaustandort des jeweiligen Kunden zu bestimmen.
  • Techniker, die Bergbauumgebungen analysieren und die Ergebnisse für die Empfehlung neuer Draglines oder für Upgradeempfehlungen für bestehende Dragline-Flotten verwenden.
FAHRERHAUS

FAHRERHAUS

  • Das hochmoderne Fahrerhaus entstand in mehrjähriger Zusammenarbeit von Caterpillar, Bergbauunternehmen und -betreibern.
  • Durch optimal angebrachte Kameras und Anzeigebildschirme bietet es die branchenweit beste Sicht mit einer ausgezeichneten Sichtlinie.
  • Verringerte kognitive Ermüdungserscheinungen und gesteigerte Produktivität dank der intuitiven und optisch ansprechenden Anzeigebildschirme.
  • Mühelose Bedienung und verbessertes Ansprechverhalten dank des Hall Effect-Joysticks (Patent angemeldet) mit maßgeschneiderten ergonomischen Griffen und Federdrucksteuerung "per Fingerberührung".
Cat

SERVICEFREUNDLICHKEIT

  • Verbesserter Wartungszugang mit Laufstegen über die Maschine, plus einfachem Zugang zur Basis über Mannlöcher innerhalb und außerhalb des Drehpfades der Rollen; Zugang zum Drehrahmen, wodurch von Abschnitt zu Abschnitt alle Abteile erreicht werden können; erhöhte Plattformen zur Wartung des Schwenkwerkes, der Bremsen, des Gebläses und der elektrischen Anschlüsse; wesentliche Laufstege/Arbeitsbereiche um auf dem Deck liegende Maschinenkomponenten und elektrische Ausrüstung; und unmittelbarer Zugang zu Hebe- und Zugtrommeln über Treppen, Laufstege und Plattformen.
  • Brückenkrane, die die meisten wichtigen Komponenten abdecken.
  • Einfach zugänglicher Wartungspunkt für die Schmierung.
  • Robuste äußere Flutlichthalterungen, die den Austausch der Flutlichter von Laufstegen und Plattformen aus ermöglichen; und interne Highbay-Beleuchtung im Maschinengehäuse, die von Kästen mit Schnellverschlussluken auf dem Dach aus zugänglich ist.
Cat

LANGLEBIGKEIT

  • Ausleger- und Tri-Strukturen wurden unter Verwendung von hochfestem Stahl mit vollständig durchgeschweißten, profilierten und geschliffenen Schweißnähten gefertigt.
  • Strukturelle Schweißnähte, die einer Sichtprüfung und, im Falle kritischer Schweißnähte, zudem einer MT-, UT- oder Röntgen-Prüfung unterzogen werden; und große Öfen mit denen Schweißkonstruktionen spannungsfrei geglüht werden.
  • Radiale Grundrahmenkonstruktion zur Optimierung der Last und des Zugangs, geschmiedeter integrierter Mittelzapfen, spannungsfrei geglühte Unterschweißung des Rollenwegs im „T-Abschnitt“ und dicke Grundplatte mit abriebfesten Verschleißplatten aus Stahl und rutschhemmenden Stollen.
  • Maschinell bearbeitete, gewölbte Rollen mit großem Durchmesser und einer dritten Schiene, durch die angeflanschte Rollen entfallen, was das Hinzufügen mehrere Rollen und so eine erhebliche Verlängerung der Lebensdauer ermöglicht.
  • Die AC-Komponenten befinden sich in einem robusten, bergbaugeeigneten Schaltschrank mit die Verlässlichkeit verstärkenden Funktionen, einschließlich aus dem Transportsektor übernommener Steuer- und Leistungselektrik, die für hohe Temperaturen zugelassen ist, robust gegenüber Stößen und Vibrationen ist und eine lange Komponentenverfügbarkeit ermöglicht; flüssiggekühltes IP 54-Gehäuse, das Wärme aus dem Maschinengehäuse ableitet; Schaltschränke, die eine optimale Kabelführung ermöglichen; und interne Kabel, deren Verlegung den effizienten Zugang zu internen Komponenten ermöglicht.
ZUVERLÄSSIGKEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT

  • Ausgestattet mit AC IGBT-Elektrik, die dank der geringeren Komponentenanzahl, austauschbaren Wechselrichtern, dem Entfall der regelmäßigen Wartung an Leistungssteuermodulen, der reduzierten Wartung, da kein Motor und keine Generatorbürsten vorhanden sind, die ausgetauscht werden müssten, und der Tatsache, dass keine Filter vorhanden und keine elektrischen Sicherungen oder Schutzschalter erforderlich sind, eine bessere Verfügbarkeit, nämlich routinemäßig über 95 %, bietet.
  • Vom Minennetzwerk unabhängiges, elektrisches Steuersystem, das bei einer Spannung von ±10 % volle Leistung liefert und bei einer Spannung von –10 % bis –30 % mit reduzierter Leistung laufen kann.
  • Äußerst zuverlässiges Pendel-Planetengetriebe und Abtriebsritzel mit über alle Pendelantriebe austauschbaren Teilen, Möglichkeit, die Maschine mit einer entfernten Pendeleinheit (typische Wartung) zu betreiben, Kühler-/Filterungseinheit an jedes Planetengetriebe gelötet und Möglichkeit der Steuerung und Überwachung über den programmierbaren Logikcontroller (PLC) der Dragline.
  • Hub-/Zugmaschine mit Parallelwellengetrieben mit exzentrischen Lagerpatronen für eine optimale Getriebeausrichtung; zwischen Hub- und Zugbewegungen austauschbare Rädergetriebe, Lager, Trommeln usw.; Getriebe mit Tauschschmierung und optionaler Filterung verfügbar; leckdichte Inspektionsluken zur Inspektion sämtlicher Zahnradeingriffe; auf selbstausrichtenden, Wälzlagern montierte Trommeln; und mit Netzkopplungen an die Antriebsritzel gekoppelte Motoren, zur Verminderung der Stoßbelastungen.
  • Antriebsmaschinenkomponenten mit exzentrischem, mit einem Großzahnrad und einem Parallelwellengetriebe angetriebener Heavy-Duty-Nocken; fortlaufend über RTDs überwachte exzentrische Buchse; und PLC, der bei Überschreiten der zulässigen Temperaturen einen Alarm ausgibt und die Maschine herunterfährt.

Produktspezifikationen für 8750

Schaufelleistung 76-116 m3 (100-152 yd3) 76-116 m3 (100-152 yd3)
Auslegerlänge 109,7-132,5 m (360-435 ft) 109,7-132,5 m (360-435 ft)
Einsatzgewicht – Näherungswert 5,8-7,5 Millionen kg (13,1-15,9 Millionen lb) 5,8-7,5 Millionen kg (13,1-15,9 Millionen lb)
Auslegerlängen 109,7-132,5 m (360-435 ft) 109,7-132,5 m (360-435 ft)
Schaufelleistung 76-116 m3 (100-152 yd3) 76-116 m3 (100-152 yd3)
Nenn-Anhängelast 226.800-344.736 kg (500.000-760.000 lb) 226.800-344.736 kg (500.000-760.000 lb)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Dragline 8750

Dragline 8750

Dragline 8750

Dragline 8750

Dragline 8750

Dragline 8750

Dragline 8750
Dragline 8750
Dragline 8750
Dragline 8750
Dragline 8750
Dragline 8750

360 View
360 View

Vergleichen Sie 8750 mit häufig verglichenen Modellen.