Übersicht
DIE UMWELTFREUNDLICHSTEN BAGGER DER BRANCHE
Cat®-Draglines bieten die niedrigsten Kosten für die Materialentfernung je Tonne, benötigen weniger Energie und geben weniger Treibhausgase ab als andere Methoden zur Abraumentfernung, was sie zu den produktivsten und umweltfreundlichsten Baggern der Branche macht. Die Cat® 8200 bietet die gesamte innovative Technologie unseres Aushängeschildes— der 8750 —aber im mittleren Größenmaßstab. Zusammen mit den im Vergleich zu großen Draglines niedrigeren Kosten, sorgt die einzigartige Kombination der 8200 aus Technologie, Größe und langer Betriebsdauer für die niedrigen Gesamtbetriebskosten, die Sie für eine hohe Investitionsrendite brauchen. Und wie alle Cat-Draglines, wird auch die 8200 von einem Team mit einem Jahrhundert Erfahrung, Fachwissen und unübertroffener Kompetenz unterstützt.