Übersicht
Unvergleichbare Effizienz und Zuverlässigkeit
Elektrische Seilbagger von Cat® vereinen unvergleichbare Nutzlastkapazität, geringe Wartungsanforderungen und hohe Zuverlässigkeit und sind daher die Lösung mit den niedrigsten Kosten pro Tonne für langlebige Bergbaubetriebe. Der Cat 7495 mit HydraCrowd garantiert mit seiner AC-IGBT-Elektrik längere Verfügbarkeit, niedrigere Betriebskosten und schnellere Taktzeiten. Die hochmoderne Fahrerkabine steigert nicht nur die Produktivität des Bedieners – sie gehört außerdem zu den komfortabelsten am Markt. Der 7495 ist mit einer Vielzahl an neuen Technologien erhältlich. Dazu gehören Assistenzfunktionen für den Bediener, Schutzfunktionen für die Maschine, proaktive Wartung sowie Echtzeitinformationen zu Produktivität und Leistung. Der 7495 ist eine vollelektrische Maschine. Er arbeitet somit sauberer und effizienter als dieselbetriebene Maschinen, und sein regeneratives Bremsen liefert elektrische Energie an das Netz retour.