Compactador de Suelos Vibratorio CP11

CP11 Compactadores de suelos vibratorios Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
25095 lb
11383 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
130.2 hp
97.1 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Potencia eficiente

Potencia eficiente

        
  • Fabricadas con un sistema de propulsión de bomba doble, las dos bombas proporcionan un flujo exclusivo hacia el motor de mando del tambor y hacia el motor del eje trasero para tener un rendimiento en pendientes y tracción excepcionales en avance y retroceso.
  •     
  • Potencia mediante el Motor Cat® C4.4 que cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
  •     
  • La modalidad ecológica limita las RPM del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina luego de un período de funcionamiento en vacío prestablecido para reducir el consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario.
  •     
  • Un ventilador de enfriamiento con velocidad variable funciona en la velocidad más baja posible para lograr un enfriamiento óptimo.
Rendimiento de compactación excepcional

Rendimiento de compactación excepcional

        
  • Altas cargas lineales estáticas y amplitudes.
  •     
  • El diseño exclusivo de peso excéntrico proporciona una alta confiabilidad, un rendimiento uniforme y un bajo nivel de ruido.
  •     
  • La función de vibración automática hace que sea fácil garantizar una compactación consistente y de alta calidad.
  •     
  • La opción de Frecuencia variable proporciona una amplia gama de frecuencias para ayudar a maximizar el rendimiento de compactación.
  •     
  • Un diseño exclusivo de pisón ovalado ofrece una mayor concentración de peso y una penetración más profunda para un mayor esfuerzo de compactación. También disponible con un diseño de pisón cuadrado.
Entorno de trabajo seguro y cómodo

Entorno de trabajo seguro y cómodo

        
  • Una cámara retrovisora con pantalla táctil a color de gran tamaño mejora la visibilidad para un control y seguridad más completos del operador.
  •     
  • El asiento giratorio con pantalla LCD multifuncional y consola de control integradas se mueven con el operador.
  •     
  • Visibilidad sobresaliente de la parte delantera y de la parte trasera de la máquina.
  •     
  • Bajos niveles de ruido y vibración para mayor comodidad del operador y su productividad.
  •     
  • Los operadores están protegidos de los elementos mediante un techo ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) equipado estándar o una cabina optativa ROPS/FOPS con control de climatización y ventanas de vidrio con bisagras.
Mejore la calidad y la productividad con tecnologías

Mejore la calidad y la productividad con tecnologías

        
  • La tecnología Cat Compact optativa lo ayudan a alcanzar los objetivos de compactación de forma más rápida, uniforme y en menos pasadas, lo que le permite ahorrar combustible y reducir los costos de duplicación de trabajo y de material. 
  •     
  • La exclusiva potencia de mando de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es una medición basada en la energía y se puede utilizar en todo tipo de suelos. 
Prácticamente no requiere mantenimiento

Prácticamente no requiere mantenimiento

        
  • Enganche que no requiere mantenimiento con cojinetes sellados de por vida.
  •     
  • Acceso a nivel del suelo al compartimiento del motor y al módulo de enfriamiento para facilitar el servicio y los muestreos de fluidos.
  •     
  • Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a ampliar los intervalos de cambio hasta 500 horas para el aceite del motor, 3.000 horas para el aceite hidráulico y de la caja excéntrica y 12.000 horas para el refrigerante.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • VisionLink® elimina las conjeturas al momento de gestionar toda su flota, independientemente del tamaño o del fabricante del equipo*, ya que proporciona información sobre las necesidades de mantenimiento, las horas de la máquina, la ubicación, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y mucho más a través de paneles interactivos en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio. Esto le permite tomar decisiones informadas que reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. 

*La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo y se proporciona a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).
Sostenibilidad

Sostenibilidad

        
  • El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
  •     
  • Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono*: 20 % FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso) y biodiésel o combustible diésel, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido) 100 % renovables. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles.
        *Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
  •     
  • Un operador bien formado justifica la inversión. Los operadores cualificados contribuyen al resultado final al maximizar la productividad, evitar el costoso tiempo de inactividad y mantener la seguridad en el lugar de trabajo. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también pueden disminuir la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina. Amplíe los intervalos de cambio hasta 500 horas para el aceite del motor, 3.000 horas para el aceite hidráulico y de la caja excéntrica y 12.000 horas para el refrigerante.
  •     
  • El rendimiento y la seguridad pueden aumentarse con cámaras estándar y opcionales que se ven mediante las pantallas de la cabina.
  •     
  • Las tecnologías Cat® Compact permiten alcanzar los objetivos de compactación de forma más rápida, uniforme y en menos pasadas, ahorrando combustible y reduciendo los costos de retrabajo y de material.
  •     
  • Los servicios Cat de análisis programado de aceite (S•O•S℠) ayudan a identificar el desgaste excesivo, los fluidos contaminados u otros problemas no visibles que pueden reducir la vida útil de los componentes. En muchos casos, puede extender los intervalos de cambio de aceite y refrigerante mediante el monitoreo de fluidos. Para obtener más información, consulte a su distribuidor Cat® o el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

Especificaciones del producto para CP11

Peso en orden de trabajo: con cabina 25095 lb 11383 kg
Peso en orden de trabajo: con techo para el sol 23468 lb 10645 kg
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 24652 lb 11182 kg
Peso: tambor con cabina 14099 lb 6395 kg
Peso en el tambor con techo para el sol 13669 lb 6200 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 13894 lb 6302 kg
Nota (1) Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado. Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado.
Ancho de compactación 84 pulg 2134 mm
Longitud total 19.2 pies 5.9 m
Ancho total 7.5 pies 2.3 m
Altura máxima 10.2 pies 3.1 m
Diámetro del tambor: sobre los pisones 61 pulg 1550 mm
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m
Potencia bruta 130.2 hp 97.1 kW
Potencia del motor: ISO 14396 129.4 hp 96.5 kW
Potencia neta: ISO 9249 114.4 hp 85.3 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 113 hp 84.3 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante del motor cuando está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante del motor cuando está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire y alternador.
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisiones Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Frecuencia vibratoria: estándar 1830 VPM 30.5 Hz
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm) 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm)
Amplitud nominal: alta 0.071 pulg 1.8 mm
Amplitud nominal: baja 0.035 pulg 0.88 mm
Fuerza centrífuga: máxima 57757 lb 257 kN
Fuerza centrífuga: mínima 28374 lb 126 kN
Espacio libre sobre el suelo 17.3 pulg 440 mm
Espacio libre vertical 21.3 pulg 542 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.1 pies 3.7 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Ancho del tambor 84 pulg 2134 mm
Capacidad del tanque de combustible 63.9 gal (EE.UU.) 242 L
Sistema de enfriamiento 7.8 gal (EE.UU.) 29.4 L
Aceite del motor: con filtro 2.5 gal (EE.UU.) 9.5 L
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Eje y mandos finales 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Tanque hidráulico 13.2 gal (EE.UU.) 50 L
Facilidad de reciclaje 96% 96%

CP11 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo de acero para el sol con pasamanos, alfombrilla y asiento de vinilo
  • Asiento ajustable con consola integrada
  • Pantalla LCD con protección contra vandalismo
  • Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados
  • Sistema de cámara retrovisora con pantalla táctil a color
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 50 mm (2")
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor de pisones con pisones ovalados o cuadrados
  • Cajas de contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud doble y una sola frecuencia
  • Función de vibración automática
  • Traíllas de acero dobles ajustables

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de tres velocidades con modalidad ecológica
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Capacidad de la batería de 750amperios para arranque en frío

OTROS

  • Recinto del motor trabable, tanques hidráulicos y de combustible
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestreo S·O·S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo halógenas (4)

CP11 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla, asiento de vinilo
  • Cabina ROPS/FOPS con control de climatización, asiento de tela, espejos retrovisores exteriores
  • Visera (Cabina)
  • Cortina parasol enrollable (cabina)

SISTEMA VIBRATORIO

  • Frecuencia variable

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)

TREN DE FUERZA

  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Luces de trabajo halógenas (8)
  • Baliza giratoria ámbar

Vea cómo CP11 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Compactador de Suelos Vibratorio CP11

Compactador de Suelos Vibratorio CP11

Compactador de Suelos Vibratorio CP11

Compactador de Suelos Vibratorio CP11
Compactador de Suelos Vibratorio CP11
Compactador de Suelos Vibratorio CP11

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  CP11

Ver más ofertas