Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

CP13 GC Compactadores de suelos vibratorios Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
27863 lb
12639 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
112.4 hp
83.8 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Potencia fiable

Potencia fiable

        
  • El sistema de propulsión impulsado por un diseño de bomba única es ideal para pendientes planas a moderadas.
  •     
  • Cuenta con un Motor C4.4 Cat® que cumple con MAR-1 de Brasil, equivalente a las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
  •     
  • La modalidad ecológica limita las RPM del motor, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible.
Estación del operador cómoda y ergonómica

Estación del operador cómoda y ergonómica

        
  • La estación del operador montada según ISO y las alfombrillas de caucho ayudan a reducir el ruido y la vibración para ofrecer comodidad durante la operación.
  •     
  • Los controles fáciles de usar están agrupados por función. Además, se proporciona información sobre el rendimiento de la máquina a los operadores en una pantalla grande.
  •     
  • El asiento, el apoyabrazos y la columna de dirección se pueden ajustar para ofrecer comodidad durante todo el día.
  •     
  • Los operadores están protegidos de los elementos mediante un techo ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) equipado estándar o una cabina optativa ROPS/FOPS con control de climatización y ventanas de vidrio con bisagras.
  •     
  • Mejore el asiento de vinilo ajustable de serie con un asiento de vinilo con suspensión y reposabrazos para optimizar la comodidad del operador. Está disponible una opción de asiento Deluxe con respaldo alto y suspensión neumática para las configuraciones de cabina. 
Características de seguridad

Características de seguridad

        
  • Los escalones en ángulo, los pasamanos y una superficie antideslizante ayudan a ofrecer estabilidad al entrar y salir de la estación del operador. 
  •     
  • Hay espejos internos y externos disponibles para proporcionar al operador una visión amplia del sitio de trabajo.
  •     
  • Mejore la visibilidad con una cámara de visión trasera optativa con pantalla táctil a color de gran tamaño para un control y seguridad más completos del operador.
  •     
  • Aproveche el sensor de presencia del operador en el asiento y el interruptor del cinturón de seguridad optativos.
Excelente rendimiento de compactación

Excelente rendimiento de compactación

        
  • El exclusivo sistema vibratorio de contrapeso excéntrico encapsulado está diseñado para proporcionar una alta confiabilidad, un rendimiento uniforme y bajos niveles de ruido con un intervalo de mantenimiento de 3 años o 3.000 horas.
  •     
  • Altas cargas lineales estáticas y amplitudes.
  •     
  • El sistema de control de tracción optativo ayuda a mejorar la tracción en condiciones de suelo blando, como arena o material suelto. 
  •     
  • La función de vibración automática ayuda a los operadores a mantener fácilmente una compactación uniforme y de alta calidad.
  •     
  • El tambor cuenta con pisones individuales, ahusados y de superficie ovalada, diseñados para penetrar más profundamente y ofrecer una mayor concentración de peso para maximizar el esfuerzo de compactación. También disponible con un diseño de pisón cuadrado.
Mejore la calidad y la productividad con tecnologías

Mejore la calidad y la productividad con tecnologías

        
  • Las tecnologías Cat Compact optativas lo ayudan a alcanzar los objetivos de compactación de forma más rápida, uniforme y en menos pasadas, lo que le permite ahorrar combustible y reducir los costos de retrabajo y de material. 
  •     
  • La exclusiva potencia de mando de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es una medición basada en la energía y se puede utilizar en todo tipo de suelos, ya sea en la modalidad estática o vibratoria. 
Prácticamente no requiere mantenimiento

Prácticamente no requiere mantenimiento

        
  • El enganche articulado con cojinetes sellados de por vida no requiere mantenimiento rutinario.
  •     
  • Acceso a nivel del suelo a todos los puntos de mantenimiento para facilitar el servicio y el muestreo de fluidos.
  •     
  • Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a ampliar los intervalos de cambio hasta 500 horas para el aceite del motor, 3.000 horas para el aceite hidráulico y de la caja excéntrica y 12.000 horas para el refrigerante.
  •     
  • Los intervalos de mantenimiento extendidos no solo reducen el tiempo de inactividad, sino que también disminuyen la cantidad de fluido y filtros que se reemplazan durante la vida útil de la máquina.
  •     
  • VisionLink® elimina las conjeturas al momento de gestionar toda su flota, independientemente del tamaño o del fabricante del equipo*, ya que proporciona información sobre las necesidades de mantenimiento, las horas de la máquina, la ubicación, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, los códigos de diagnóstico y mucho más a través de paneles interactivos en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio. Esto le permite tomar decisiones informadas que reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. 

*La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo y se proporciona a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).

Especificaciones del producto para CP13 GC

Peso en orden de trabajo: con cabina 27863 lb 12639 kg
Peso en orden de trabajo: con techo para el sol 27132 lb 12307 kg
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 27524 lb 12485 kg
Peso: tambor con cabina 17123 lb 7767 kg
Peso en el tambor con techo para el sol 16877 lb 7655 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 17030 lb 7725 kg
Nota (1) Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 75 kg (165 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado. Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 75 kg (165 lb). Los pesos de la cabina incluyen la calefacción y el aire acondicionado.
Ancho de compactación 84 pulg 2134 mm
Longitud total 18.7 pies 5.7 m
Ancho total 7.5 pies 2.3 m
Altura máxima 9.8 pies 3 m
Diámetro del tambor: sobre los pisones 60.9 pulg 1549 mm
Distancia entre ejes 9.8 pies 3 m
Potencia bruta 112.4 hp 83.8 kW
Potencia del motor: ISO 14396 111.3 hp 83 kW
Potencia neta: ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante del motor cuando está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante del motor cuando está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire y alternador.
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emisiones Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Espacio libre sobre el suelo 20.3 pulg 516 mm
Espacio libre vertical 19.5 pulg 496 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.7 pies 3.9 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Capacidad del tanque de combustible 65.5 gal (EE.UU.) 248 L
Sistema de enfriamiento 4.9 gal (EE.UU.) 18.5 L
Aceite del motor: con filtro 2.5 gal (EE.UU.) 9.5 L
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Eje y mandos finales 2.6 gal (EE.UU.) 10 L
Tanque hidráulico 6.1 gal (EE.UU.) 23 L
Facilidad de reciclaje 95% 95%
Amplitud nominal: alta 0.071 pulg 1.8 mm
Amplitud nominal: baja 0.035 pulg 0.89 mm
Fuerza centrífuga: máxima 55932 lb 249 kN
Fuerza centrífuga: mínima 33249 lb 148 kN

CP13 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo para el sol con pasamanos, alfombrilla, espejo retrovisor interior
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Columna de dirección de inclinación ajustable
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3")
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor de pisones con pisones ovalados o cuadrados
  • Cajas de contrapeso excéntrico encapsulado
  • Amplitud y frecuencia dobles
  • Función de vibración automática
  • Traíllas de acero dobles ajustables

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C4.4
  • Bomba de propulsión simple
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Modalidad Eco
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 120 amperios
  • Capacidad de la batería de 900amperios para arranque en frío
  • Interruptor de desconexión de la batería

OTROS

  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠): aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Neumáticos con banda de rodadura
  • Luces de trabajo (2 delanteras, 2 traseras)

CP13 GC Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, alfombrilla, espejo retrovisor interior
  • Cabina ROPS/FOPS con control de climatización, alfombrilla, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento de vinilo con suspensión
  • Asiento Deluxe con amortiguación neumática y respaldo alto (cabina)
  • Protectores solares y contra escombros (techo)
  • Cortina parasol enrollable (cabina)
  • Espejo retrovisor interior (cabina)
  • Espejos retrovisores exteriores (techo)
  • Cámara retrovisora con pantalla táctil a color
  • Interruptor del cinturón de seguridad
  • Kit de reducción de ruido

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • Desconexión remota
  • Medición: potencia de tracción de la máquina (MDP)
  • Sensor de velocidad de la máquina

TREN DE FUERZA

  • Control de tracción básico
  • Control de tracción avanzado
  • Protección de la transmisión

OTROS

  • Aceite hidráulico para altas temperaturas (llenado de fábrica)
  • Paquete de iluminación mejorado (4 delanteras, 4 traseras)
  • Baliza giratoria ámbar

Vea cómo CP13 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC
Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC
Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC
Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC
Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC
Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC
Compactador de Suelos Vibratorio CP13 GC

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología