Descripción general
El CC4.0 es un compactador de 3 a 5 toneladas métricas con tambores de 1.300 mm (51"). Es una máquina versátil que se puede utilizar como único rodillo vibratorio en trabajos pequeños o en trabajos más grandes como rodillo de respaldo para rodillos de alta producción. Su gran amplitud y el ancho del tambor le permiten lograr una tasa de producción de toneladas por día que lo convierten en una opción excelente para bermas, estacionamientos pequeños, adiciones de carriles u otros trabajos de tamaño similar.