El Cat® CW16 es un rodillo neumático estándar de 9 ruedas con una gama de peso en orden de trabajo de 5.200 kg a 15.000 kg (11.164 lb a 33.069 lb) y un ancho de compactación de 1.754 mm (69"). Una opción optativa de 11 ruedas aumenta el ancho de compactación a 2.132 mm (84").

Rodillos neumáticos CW16

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: máquina de 9 ruedas
11466 lb
5200 kg
Peso en orden de trabajo: lastre máximo
33069 lb
15000 kg
Ancho de compactación
69 pulg
1754 mm

Descripción general

Compactación flexible

El Cat® CW16 es un rodillo neumático estándar de 9 ruedas con una gama de peso en orden de trabajo de 5.200 kg a 15.000 kg (11.164 lb a 33.069 lb) y un ancho de compactación de 1.754 mm (69"). Una opción optativa de 11 ruedas aumenta el ancho de compactación a 2.132 mm (84"). Equipada con un eficiente motor Cat®, esta máquina ofrece un rendimiento suave y fiable en pendientes y materiales de base blanda.

Beneficios

Compactación versátil

con opciones de lastre, ruedas delanteras oscilantes y sistema de presión de los neumáticos con aire en funcionamiento.

Visibilidad mejorada

con cámaras optativas montadas en el parachoques delantero y trasero, iluminación LED estándar y sistema de alerta del cinturón de seguridad.

Rendimiento uniforme

con sistema de propulsión de dos velocidades, cambios electrónicos y capacidad de desplazamiento por inercia.

Especificaciones del producto para CW16

Peso en orden de trabajo: máquina de 9 ruedas 11466 lb 5200 kg
Peso en orden de trabajo: lastre máximo 33069 lb 15000 kg
Ancho de compactación 69 pulg 1754 mm
Ancho de compactación de 9 ruedas: con neumático radial 68 pulg 1728 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 12 milla/h 19 km/h
Espacio libre sobre el suelo 9.5 pulg 241 mm
Radio de giro interior: 9 ruedas 148 pulg 3761 mm
Radio de giro externo 255 pulg 6455 mm
Longitud total 14.1 pies 4290 mm
Altura de la ROPS 9.8 pies 3000 mm
Volante de dirección: altura 91 pulg 2320 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia bruta 100.6 hp 75 kW
Capacidad del tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 146 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 92 gal (EE.UU.) 348 L

CW16 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Plataforma ROPS/FOPS
  • Palanca de propulsión con control de 4 botones
  • Servodirección
  • Estación de operación giratoria
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3")
  • Asiento con suspensión
  • Protección contra vandalismo
  • Posabrazos ajustables

Tren de fuerza

  • Cat C3.6, 4 cilindros
  • Transmisión de velocidad variable

Sistema eléctrico

  • Alternador de 120A
  • Sistema de carga de 12V
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Batería (no requiere mantenimiento)
  • Técnico Electrónico Cat® (Cat ET)
  • Receptáculo de arranque remoto y carga

Ruedas y sistema de pulverización

  • Sistema de 9 ruedas
  • Oscilación de la rueda delantera
  • Sistema de rociado presurizado

Servicio y mantenimiento

  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite
  • Mirillas

Seguridad

  • Bocina de advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Pasos, recarga de combustible del tambor delantero
  • Advertencia, balizas de seguridad LED

CW16 Equipos opcionales

Entorno de operación

  • Espejos
  • Techo para el sol
  • Asiento con suspensión con calefacción

Tecnología

  • Sensores infrarrojos de temperatura de asfalto
  • Mapeo GNSS: temperatura y recuento de pasadas
  • VisonLink™

Tren de fuerza

  • Enganche descentrado

Ruedas y sistema de pulverización

  • Sistema de 11 ruedas
  • Lastre: bloques de acero instalados de fábrica
  • Gestión de bordes: corte y bisel
  • Guardabarros trasero (11 ruedas)
  • Neumático de repuesto
  • Faldones térmicos
  • Neumáticos radiales de 12 capas
  • Neumáticos de 14 capas cruzadas

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico biodegradable

Seguridad

  • Cámaras: delantera y trasera
  • Luces de trabajo LED con intermitentes
  • Iluminación auxiliar LED: 1.000/2.000 luminarias
  • Paquete de espejos
  • Pasos, recarga del tambor trasero de rociado de agua

Vea cómo CW16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Compactador Neumático CW16

Rodillo NeumáticoCW16

Rodillo NeumáticoCW16

Compactador Neumático CW16
Rodillo NeumáticoCW16
Rodillo NeumáticoCW16

Explorar las ofertas vigentes para  CW16

Ver más ofertas