Descripción general
Sistema de propulsión de bomba doble
La CS7 tiene el tamaño ideal para pequeños trabajos de compactación o para trabajar en zonas estrechas como zanjas u obras con espacio limitado.
Especificaciones principales
La CS7 tiene el tamaño ideal para pequeños trabajos de compactación o para trabajar en zonas estrechas como zanjas u obras con espacio limitado.
Se muestran 1-6 de 6
| Peso en orden de trabajo: con cabina | 15895 lb 7210 kg |
| Peso: tambor con cabina | 7756 lb 3518 kg |
| Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS | 15307 lb 6943 kg |
| Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS | 7460 lb 3384 kg |
| Ancho de compactación | 66 pulg 1676 mm |
| Carga lineal estática con ROPS/FOPS | 113 lb/pulg 20.2 kg/cm |
| Espacio libre sobre el suelo | 16.2 pulg 411 mm |
| Espacio libre vertical | 14.5 pulg 369 mm |
| Carga lineal estática con cabina | 118 lb/pulg 21 kg/cm |
| Ancho del tambor | 66 pulg 1676 mm |
| Velocidad de desplazamiento: máxima | 7 milla/h 11.4 km/h |
| Radio de giro: dentro del borde del tambor | 10 pies 3.1 m |
| Potencia bruta | 99.9 hp 74.5 kW |
| Potencia neta: ISO 9249 | 94.5 hp 70.5 kW |
| Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
| Modelo de motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
| Carrera | 5 pulg 127 mm |
| Potencia neta - SAE J1349:2011 | 93.5 hp 69.7 kW |
| Distancia entre ejes | 8.5 pies 2.6 m |
| Altura máxima | 2.9 pies 9.4 m |
| Longitud total: con opción de hoja | 18.4 pies 5.6 m |
| Ancho total: con opción de hoja | 7 pies 2.1 m |
| Ancho del tambor | 66 pulg 1676 mm |
| Longitud total | 16.7 pies 5.1 m |
| Ancho total | 5.9 pies 1.8 m |
| Diámetro del tambor | 48.1 pulg 1221 mm |
| Fuerza centrífuga: máxima | 29900 lb 133 kN |
| Gama de opciones de frecuencia variable | 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 VPM) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 VPM) |
| Fuerza centrífuga: mínima | 15000 lb 67 kN |
| Amplitud nominal: alta | 0.063 pulg 1.59 mm |
| Frecuencia vibratoria: estándar | 1914 V/m 31.9 Hz |
| Amplitud nominal: baja | 0.031 pulg 0.8 mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 37 gal (EE.UU.) 140 L |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSCompactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Compactador de Suelos Vibratorio CS7
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.