Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad

Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad Detect

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Características de un vistazo

Lo que hace

Lo que hace

        
  • El sistema monitorea de forma continua si el cinturón de seguridad del operador está abrochado correctamente.
  •     
  • Promueve el uso constante del cinturón de seguridad en todos los operadores y jornadas de trabajo.
  •     
  • Refuerza un comportamiento de arranque seguro de la máquina.
  •     
  • Fomenta una cultura de seguridad en el sitio de trabajo a través de visibilidad y responsabilidad.
  •     
  • Ayuda a reducir el riesgo del operador durante la operación de la máquina.
Cómo funciona

Cómo funciona

El Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad ayuda a monitorear el estado del cinturón de seguridad mediante tres características principales:
        
  1. Alerta de cinturón de seguridad: proporciona advertencias visuales y sonoras inmediatas en la cabina cuando un operador intenta usar la máquina sin abrocharse el cinturón de seguridad, lo que permite corregir la omisión antes de comenzar a operar de forma poco segura.
  2.     
  3. Uso indebido del cinturón de seguridad: identifica situaciones en las que el cinturón está abrochado pero no asegurado debidamente al operador que se encuentra sentado (por ejemplo, abrochado detrás del asiento). Cuando se detecta un uso indebido, se activan alertas visuales y sonoras en la cabina.
  4.     
  5. Restricción por cinturón de seguridad: puede impedir que la máquina se desplace si el cinturón de seguridad no está abrochado y busca intervenir antes de que se opere la máquina de forma poco segura.*

* La restricción por cinturón de seguridad es estándar en las máquinas que se venden en Europa para cumplir con el Reglamento 2023/1230 sobre máquinas. La disponibilidad de características puede variar por modelo o región.
Visibilidad del sitio de trabajo optativa

Visibilidad del sitio de trabajo optativa

El Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad también admite los siguientes elementos:
        
  • Una baliza externa optativa ofrece una indicación visual del uso del cinturón de seguridad en el sitio de trabajo.
  •     
  • La grabación de sucesos de seguridad para visibilidad remota a través de VisionLink™, lo que permite a los administradores comprender las tendencias de uso del cinturón de seguridad y reforzar un comportamiento seguro.*

* Se requiere una suscripción a VisionLink y hardware de Product Link compatible. La disponibilidad puede variar por región. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Vea cómo Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Operador abrochándose el cinturón de seguridad

Operador trabajando con el cinturón de seguridad abrochado

Baliza de recordatorio de cinturón de seguridad optativa (verde)

Operador abrochándose el cinturón de seguridad
Operador trabajando con el cinturón de seguridad abrochado
Baliza de recordatorio de cinturón de seguridad optativa (verde)