Faucheuse industrielle/tondeuse à broussailles/débroussailleuse à lame BRX418

Débroussailleuses BRX418 industrielle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
75.2 in
1911 mm
Largeur de coupe
72 in
1829 mm
Diamètre de coupe maximal
8 in
203 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 10

Application

Application

Les débroussailleuses industrielles Cat® sont utilisées pour le nettoyage des broussailles envahissantes sur les terre-plein centraux d'autoroutes, les servitudes, mais aussi pour le défrichement des zones résidentielles, des parcs et des aires de jeux.
Porte-lames entièrement équilibrés

Porte-lames entièrement équilibrés

Porte-lames entièrement équilibrés empêchant les vibrations inutiles. Porte-lames pesant 409 kg (900 lb) assurant une inertie de lame inégalée. Une énergie à grande inertie permet aux lames de traverser les broussailles denses.
Lames réversibles durcies

Lames réversibles durcies

Les lames réversibles durcies permettent une coupe agressive du matériau et offrent de hautes performances et une longue durée de vie. Les lames sont fixées sur le porte-lames avec trois boulons qui peuvent facilement être serrés au couple depuis un panneau d'accès situé sur la partie supérieure du châssis.
Moteur longue durée de vie avec soupape anticavitation

Moteur longue durée de vie avec soupape anticavitation

La soupape anticavitation protège les composants essentiels du moteur, améliorant ainsi la durée de vie de l'outil ainsi que les performances de l'outil et de la machine.
Accumulateur intégré

Accumulateur intégré

L'accumulateur intégré dans le circuit hydraulique fonctionne de concert avec la soupape anticavitation pour réduire les pics de pression appliqués au moteur d'entraînement. À l'arrêt, l'accumulateur refoule l'huile vers le moteur pour ralentir doucement la chaîne cinématique. Cela réduit le bruit émis par le moteur et la cavitation.
Patins extra-robustes

Patins extra-robustes

Des patins extra-robustes permettent de déplacer facilement la débroussailleuse, même sur les terrains irréguliers tout en maintenant une excellente stabilité de l'outil de travail et de la machine.

Spécifications produit pour BRX418 industrielle

Largeur hors tout 75.2 in 1911 mm
Largeur de coupe 72 in 1829 mm
Diamètre de coupe maximal 8 in 203 mm
Débit hydraulique requis XHP / XE XHP / XE
Longueur hors tout 85.4 in 2170 mm
Hauteur hors tout 28.9 in 733 mm
Poids 2363.4 lb 1072 kg
Débit hydraulique optimal 150-155 l/min (40-41 US gpm) 150-155 l/min (40-41 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm) 4,020-4,140 m/m (13,189-13,583 fpm)
Cylindrée du moteur 11.9 in³/tr 195 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 444-829 Nm (327-611 lb/ft) 444-829 Nm (327-611 lb/ft)

Découvrez comment BRX418 industrielle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  BRX418 industrielle

Afficher davantage d'offres