Vue d'ensemble
Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.
Spécifications clés
Affichage de 1-6 sur 7
| Largeur hors tout | 62 in 1575 mm |
| Largeur de coupe | 60 in 1524 mm |
| Diamètre de coupe maximal | 3 in 76 mm |
| Débit hydraulique requis | Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique |
| Longueur hors tout | 73 in 1854 mm |
| Hauteur hors tout | 21.3 in 542 mm |
| Poids | 939.2 lb 426 kg |
| Débit hydraulique optimal | 57-69 l/min (15-18 US gal/min) 57-69 l/min (15-18 US gal/min) |
| Pression hydraulique optimale | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| Vitesse de pointe (en fonction du débit) | 3 987 à 4 821 m/min (13 080 à 15 816 pi/min) 3 987 à 4 821 m/min (13 080 à 15 816 pi/min) |
| Cylindrée du moteur | 6.1 in³/tr 100 cm³/tr |
| Couple de l'arbre de transmission | 152-233 Nm (112-172 lb/ft) 152-233 Nm (112-172 lb/ft) |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit